PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R
-
Модуль полупроводникового реле
2900398
PLC-INTERFACE с контактом обратной связи, состоит из основной клеммы с зажимом рush-in и интегрированным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-33 В DC/10 A
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | При напряжениях выше 250 В (L1, L2, L3) между одинаковыми клеммами соседних модулей необходимо использовать разделительную пластину PLC-ATP. |
Указания по эксплуатации | Для безопасной изоляции соседних модулей необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP |
Указания по эксплуатации | Не подключать к соседним каналам смешанно БСНН / ЗСНН и опасное напряжение прикосновения. |
Указания по эксплуатации | Защита от касания изделия (при напряжении > 25 В AC/60 В DC) должна быть обеспечена создателем установки. Речь идет о встраиваемом устройстве без защиты от непосредственного прикосновения. |
Указания по эксплуатации | По отношению к соседним модулям в направлении монтажной рейки соблюдается как минимум функциональная изоляция. Если в приложении требуется более высокая степень изоляции (базовая или усиленная), то следует реализовать ее при помощи соответствующих мер (например, разделительных пластин). |
Указания по эксплуатации | Не использовать для отделения токовых цепей БСНН / ЗСНН от других токовых цепей, поскольку безопасное разделение не гарантировано. |
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | со встроенным полупроводниковым реле |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 20.03.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,07 Вт |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 50 В DC |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 3,5 мА |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | < 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | > 0,8 |
Время включения, типовое | 100 мкс |
Время отключения, типовое | 500 мкс |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
Частота передачи | 100 Гц |
Наименование | Выход постоянного напряжения |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Тип контакта | Силовой контакт |
Диапазон выходного напряжения | 8 В DC ... 33 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 10 A (См. график завис. пар.) |
Ток покоя | 5,2 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 50 мВ |
Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
Защитная схема | Обратный диод |
Защита от перенапр. | |
Наименование | Выход сигнала о неисправности |
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 33 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 1,2 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Степень защиты (Место установки) | IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | TAE0000196 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Вибрации | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900398 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK62A3 |
GTIN | 4046356506960 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 32,48 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 6f0460dd-1928-4d12-9e16-f43d9dfd37c4 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Подсоединение к системе 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Подсоединение к системе 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Подсоединение к системе 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Контроллер 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Модуль расширения 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Модуль расширения 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Контроллер 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Контроллер 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Контроллер 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Контроллер 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
Износостойкая коммутация без дребезжания контактов
Защитная схема на входе и выходе
Индикатор состояния
Выходы постоянного напряжения до 24 В DC/10 А
Возможность соединения перемычками соседних модулей
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А