PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
-
Модуль полупроводникового реле
2900392
PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с зажимом рush-in и встроенного миниатюрного полупроводникового реле, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, диапазон температуры: -25 °C до +70 °C, 1 замыкающий контакт, вход: 36 В DC, выход: 12-140 В DC/3 A
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | для железнодорожного транспорта |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 26.08.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,43 Вт |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (Вход/выход) |
Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Расчетное напряжение изоляции | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Входное номинальное напряжение UN | 36 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 с = 0,6 ... 1,4 x UN) |
Диапазон входных напряжений | 25,2 В DC ... 45 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | < 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | > 0,6 |
Типовой входной ток при UN | 12 мА |
Время включения, типовое | 400 мкс |
Время отключения, типовое | 800 мкс |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Последовательно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 150 В |
Частота передачи | 50 Гц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Выходное номинальное напряжение | 110 В DC |
Диапазон выходного напряжения | 12 В DC ... 140 В DC (t <1 с = 1,40 x UN) |
Предельный ток длительной нагрузки | 3 A (См. график завис. пар.) |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 150 В |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 150 мВ |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения |
Защита от перенапр. |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | TAE0000196 |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Вибрации | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Воздушные зазоры и пути утечки вход/выход | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Стандарт для железнодорожного транспорта | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50155 (соответствующие разделы) |
Стандарты / нормативные документы | DNVGL-CG-0339 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900392 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK62AL |
GTIN | 4046356508971 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 34,96 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 31,19 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5baa776c-243d-455b-956a-a6b3d58bf677 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Устойчивость к ударным нагрузкам согласно DIN 50155 (требования согласно EN 61373)
Диапазон температуры -25 °C ... +70 °C
Диапазон входного напряжения от 0,7 до 1,25 x UN
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А