PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Модуль полупроводникового реле
2900378

PLC-INTERFACE с электронным переключающим контактом, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../21 с зажимом рush-in и интегрированным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/500 мА

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Износостойкая коммутация без дребезжания контактов
Невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
Защитная схема на входе и выходе
Возможность соединения перемычками соседних модулей
Выходы постоянного напряжения до 300 В DC/1 А или до 24 В DC/10 А
Выход для электронного трансформатора до 48 В DC/500 мА
Индикатор состояния