Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ELR W3-230AC/500AC- 9 - Полупроводник. реверсивн. контактор
2297329

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 230 В пер. тока, выходной ток 9 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Встроенная схема защиты
Высокая частота коммутации
Встроенная схема блокировки и силовой разводки