Зарядный кабель переменного тока с зарядным штекером электромобиля и одним концом без разъема для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле типа 1, для установки на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
EV-T1G2K-1AC32A-4,0M10ASBK01
-
Зарядный кабель AC
1628417
CHARX connect comfort, Тип 1, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 250 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 4 м, черный, прямой, с защитным колпачком, с возможностью блокировки навесным замком, Логотип PHOENIX CONTACT, SAE J1772, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 1 переменным током (AC)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полный ассортимент продукции
Удобство использования благодаря эргономичному дизайну - отмечены тремя наградами
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Вода не проникает в кабель благодаря продольной водонепроницаемости конструкции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Испытано в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2
Испытано согласно требованиям EV Ready 37
Промаркированная лазером стыковочная часть согласно DIN EN 17186