Comunicação remota industrial Acesso mundial a máquinas e instalações
Seu parceiro especialista para redes remotas – desde a manutenção remota até à tecnologia de controle remoto:
- Abrangente portfólio de produtos para a comunicação remota industrial
- Acessos com e sem fio a suas redes remotas
- Conexão de rede flexível e apta para o futuro com 5G Industrial
Redes com garantia de futuro
As máquinas e instalações estão, muitas vezes, muito dispersas. A conexão segura de estações descentralizadas à sala de controle é realizada com as diversas possibilidades da comunicação remota. Isto permite o acesso e o monitoramento contínuo de dados de processo desde um local central. Para isso, a Phoenix Contact oferece um abrangente portfólio de produtos para o acesso remoto sem e com fio.
Conheça as diferentes possibilidades para acessar suas instalações à distância:
- Manutenção remota: o acesso mundial direto a controladores e redes Ethernet permite realizar trabalhos de manutenção e assistência com rapidez e eficiência.
- Controle remoto: a transmissão segura e contínua de dados de processo para a central de controle permite o monitoramento e a regulação até mesmo de estações exteriores e subestações distantes.
- Controle e monitoramento remotos: As sinalizações de aviso prévio proativas e precisas via mensagem SMS ou e-mail permitem eliminar erros com rapidez e minimizar falhas de produção.
Comunicação remota via 5G industrial
Acesso remoto via 5G
O novo padrão de rede móvel 5G expande significativamente as possibilidades da comunicação industrial. Além de altas taxas de dados, maior número de dispositivos e baixas latências são possíveis com alta confiabilidade. Em aplicações clássicas de manutenção e controle remotos, muitas vezes é necessária uma comunicação em longas distâncias. Aqui é utilizada a rede móvel pública, pois esta está disponível em todo o mundo e garante o acesso à Internet mesmo em locais remotos.
Com o 5G industrial também é possível realizar, p. ex., redes privadas, de forma a poder cumprir todos os pré-requisitos para uma integração de rede flexível e orientada para o futuro em aplicações móveis ou altamente flexíveis. As vantagens de uma rede privada consistem no fato de as empresas conseguirem seguir, analisar e configurar de forma flexível o tráfego de dados conforme desejado. Ficaremos muito felizes em assessorar você sobre as novas possibilidades com 5G!
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Torne-se agora parte de nossa comunidade!
As redes de comunicação industriais nos permitem a transmissão confiável de dados do campo, passando pelo nível de controle, até à Cloud. Em nossa página do LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security você encontra informações interessantes sobre os temas de disponibilidade de rede, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Torne-se parte de nossa comunidade!