Monitore seus chuveiros de emergência de forma fácil e segura com soluções da Phoenix Contact.
Frequentemente a manutenção de chuveiros de emergência ainda é realizada por um técnico de serviço no local e, em caso de uma emergência, o pessoal da instalação fica dependente de ajuda para informar um paramédico. Além disso, os padrões internacionais de segurança no trabalho requerem a manutenção regular das instalações.
O monitoramento central com Phoenix Contact dispensa rondas regulares e garante que o chuveiro de emergência funciona mesmo imediatamente após a última ronda do turno. Além disso, os paramédicos são notificados com exatidão, aumentando a segurança do pessoal da instalação.
Monitore seu chuveiro de emergência de forma fácil e segura através da rede de telefonia móvel. O compacto sistema de sinalização TC MOBILE I/O transmite dados via SMS, e-mail e ODP ou Proficloud. O equipamento tem certificação ATEX e pode ser utilizado de forma versátil em faixas de temperatura de -25 °C até 75 °C.
Em caso de ativação de um chuveiro de emergência, é imediatamente enviado um aviso para a central com a indicação exata da posição. Os intervalos de manutenção são registrados com a maior precisão, permitindo a criação fácil de relatórios de teste claros.
Com a plataforma IoT Proficloud aberta e escalonável você pode acessar o estado do seu chuveiro de emergência em qualquer momento via visualização web. Além disso, é possível integrar API e SDK nos sistemas de emergência existentes.
Em caso de utilização do chuveiro de emergência, é ativada uma mensagem que pode ser enviada via SMS, e-mail ou serviço web. Também é possível uma conexão com o servidor ODP ou com a Proficloud para permitir uma reação rápida em caso de emergência.
A solução da Phoenix Contact permite o alarme exato da central de segurança das instalações e dos paramédicos da empresa em caso de ativação do chuveiro de emergência.
"$pageName" em