As soluções de monitoramento para o local de produção permitem ter o estado do seu sistema sempre sob controle.
Os locais de produção de petróleo ou gás são muito diferentes consoante a geologia, a geografia, o material transportado e o tamanho. Além disso, pode haver uma distância de muitos quilômetros entre si: muitas vezes não estão instalados cabos e também não existem redes GSM. Os locais de produção antigos raramente estão equipados com sistemas de monitoramento. resultando em intervenções de assistência dispendiosas.
A Phoenix Contact oferece soluções completas robustas para a digitalização do campo de petróleo, tanto como reequipamento (Brownfield) ou na construção nova (Greenfield). Isto permite você monitorar e diagnosticar de forma confiável e com eficiência de custos, também em grandes distâncias.
As Remote Terminal Units, designadas de RTU, são um aspecto essencial no monitoramento remoto de locais de produção. As soluções completas da Phoenix Contact permitem melhorar consideravelmente o seu acesso, p. ex., a estações de bombeamento.
Assim, a produção e disponibilidade do sistema se tornam mais transparentes porque a manutenção pode ser efetuada consoante as necessidades.
Consoante os requisitos técnicos e geográficos do seu local de produção, a Phoenix Contact oferece soluções confiáveis e, em especial, seguras para a transmissão de dados de e para a central.
Desde sistemas sem fio com protocolo proprietário, passando por modems 3G com roteador de segurança e tecnologia VPN, até modems SHDSL, se a infraestrutura disponibilizar os cabos correspondentes.
Tablet homologado para áreas com atmosferas potencialmente explosivas para o monitoramento do local de produção
Acesse em qualquer momento e de qualquer lugar ao seu local de produção e diagnostique de forma flexível o estado do sistema. Com o aplicativo Visu+ mobile, p. ex., você utiliza um tablet homologado para áreas com atmosferas potencialmente explosivas, de modo a acessar a informações do local de produção.
Assim pode configurar soluções de operação e monitoramento eficientes para o seu pessoal de assistência técnica.
Os locais de produção formam frequentemente uma rede muito ramificada e interconectada. Fornecemos soluções de comunicação com base em módulos de rádio Radioline para uma transmissão de dados confiável mesmo a distâncias de muitos quilômetros.
O Radioline permite configurar rapidamente redes interconectadas, diretamente no equipamento com uma roda de acionamento manual ou via stick USB. Em caso de avaria, a falha de um módulo de rádio é imediatamente compensada.
"$pageName" em