Automação predial

Building Intelligence – Digitalizar a automação predial

Building Intelligence

Shaping digital change together.

Voltar para Soluções

Categorias

Pretende atingir uma operação de edifícios econômica e eficiente e, ao mesmo tempo,
aproveitar novas possibilidades de conforto?

Adapte o seu edifício de forma flexível às necessidades do usuário e implemente uma operação econômica e confiável. Através de uma infraestrutura orientada para o futuro e de um equipamento orientado para o usuário você garante um maior bem-estar, aumenta o desempenho nos usuários e permite o espaço livre para a configuração de funções inteligentes individuais. Utilize os potenciais da transformação digital na construção de edifícios.

Já controla sua climatização, iluminação e fornecimento de energia de forma adaptada entre si?

Garanta maior conforto e, ao mesmo tempo, uma elevada eficiência energética em seus espaços. Como isso é possível? Por exemplo, o calor residual gerado pela climatização pode ser utilizado para efeitos de aquecimento. Através da utilização do calor residual é também poupada a energia primária e os custos de energia associados.

Controle inteligente da automação dos espaços adequado às necessidades  

Controle inteligente da automação dos espaços adequado às necessidades

A qualidade do ar no edifício é ruim e a produtividade baixa. Soa familiar?

Cada pessoa tem uma sensação de bem-estar diferente, no que diz respeito ao ambiente. Luz, temperatura e também o volume do som têm uma forte influência em nossa produtividade e criatividade.
Os edifícios inteligentes colocam a iluminação, ventilação e também o sombreamento adequados às necessidades como ponto central e reagem individualmente aos seus requisitos.

Digitalizar edifícios e não só apenas automatizar

Building Intelligence: a digitalização da automação predial  

Building Intelligence: a digitalização da automação predial

"Nosso espaço de trabalho e residencial ganha cada vez mais importância. Os edifícios têm de contribuir para o sucesso da empresa a longo prazo e não têm de ser considerados como instalações dispendiosas. Os edifícios modernos se adaptam ao usuário e permitem uma operação de edifícios econômica. Além disso, os edifícios inteligentes podem dar um grande contributo para a redução de CO². Temos de repensar os edifícios para nossa sociedade e nossa economia!“

Bernhard Tillmanns, Global Industry Manager

Criar edifícios inteligentes em conjunto

Quer se trate de novas construções ou da integração eficiente de sistemas existentes: com nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT você digitaliza seu edifício e beneficia de uma engenharia eficiente e de um sistema para todas as aplicações.

Emalytics – Sistema de gerenciamento de edifícios com base em IoT para aplicações inteligentes

Nós damos a você um apoio abrangente a todas as fases do ciclo de vida de seu edifício

Desde o planejamento, passando pela integração em sistemas, até uma ampla gama de mais de 60.000 produtos para seu edifício inteligente – para a colocação em funcionamento e durante a operação, conosco você supera seus desafios pessoais ao longo de todo o ciclo de vida.
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
Building IoT na prática

Soluções para um gerenciamento de edifícios econômico

Referências Automação predial

Saiba como apoiamos nossos clientes na configuração de edifícios inteligentes.

Referências Automação predial
Saber mais