Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UPS com fonte de alimentação e acumulador de energia

Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)

Interrupções da rede podem ter consequências graves. Confie em nossa fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e não arrisque. Uma UPS fornece corrente, mesmo quando a rede de alimentação falha, e protege sua instalação contra falhas de alimentação. Fornecemos soluções UPS para aplicações DC e AC, perfeitamente adaptadas às demandas das diferentes indústrias quanto a funcionalidade e formato.

Soluções para uma fonte de alimentação ininterrupta

Obtenha uma alimentação segura para sua instalação com as nossas soluções para uma fonte de alimentação ininterrupta. Escolha a fonte de alimentação, fonte de alimentação ininterrupta e módulo de bateria adequados para sua aplicação. Além disso, nossos módulos UPS com fonte de alimentação integrada ou módulo de bateria integrado oferecem uma solução UPS com economia de espaço.

UPS para aplicações DC

Módulo QUINT UPS

UPS para aplicações DC

Nossa fonte de alimentação ininterrupta para aplicações DC garante uma proteção confiável contra falhas de alimentação. Selecione sua UPS DC adequadamente para sua aplicação.

QUINT AC UPS com módulo de bateria de 3,4 Ah

QUINT AC UPS com módulo de bateria de 3,4 Ah

UPS para aplicações AC

Nossas fontes de alimentação ininterrupta para aplicações AC fornecem uma curva senoidal pura na saída. Escolha a UPS AC ideal e garanta a máxima disponibilidade da instalação.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Módulo de buffer

Módulos de buffer

Com os módulos de buffer sem manutenção você cria seu sistema UPS. Proteja sua aplicação e suprima também os breves tempos de paralisação de até vários minutos. A energia necessária para a supressão é armazenada pelo módulo de buffer em condensadores sem manutenção. Além disso, eles são adequados para falhas cíclicas.

Módulo de bateria UPS-BAT

Módulo de bateria UPS-BAT

Módulos de bateria

Selecione o módulo de bateria adequado para seu sistema modular para alcançar a máxima disponibilidade do sistema em todas as aplicações industriais. Os diversos meios de armazenamento se caracterizam por propriedades muito diferentes: uma vida útil operacional longa, um tempo de buffer muito longo, nenhuma manutenção ou a utilização em temperaturas ambiente extremas.

E-Paper
Resumo do portfólio completo

Com nossos sistemas de fonte de alimentação você garante a máxima disponibilidade da instalação. Informe-se sobre fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta para diferentes requisitos e indústrias.

Abrir E-Paper
Sistemas de fornecimento de energia