Réguas de bornes para atmosferas potencialmente explosivas

Réguas de bornes para atmosferas potencialmente explosivas

Certificado conforme padrão Ex

A solução certa para qualquer aplicação Ex.

Procurar em Réguas de bornes para atmosferas potencialmente explosivas

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece uma ampla linha de produtos com tecnologia de conexão com homologação Ex para a tecnologia de conexão. Devido aos materiais de contato e isolantes de alta qualidade, as réguas de bornes se destinam principalmente à aplicação industrial em ambientes hostis e potencialmente explosivos. Os bornes admissíveis para atmosferas potencialmente explosivas são as réguas de bornes padrão. Além das certificações usuais nesses casos, os bornes têm uma certificação IECEx e ATEX concedida por um instituto de teste autorizado pela CE e em conformidade com a norma IEC/EN 60079-7.

Suas vantagens

  • Programa de produtos abrangente de réguas de bornes padrão de todas as tecnologias de conexão com certificação Ex
  • Utilização segura graças a materiais de contato de elevada qualidade
  • Soluções com economia de espaço graças aos bornes fusíveis e de desconexão

Réguas de bornes para grau de proteção Segurança elevada "e" na zona Ex 1 e 2 ou 21 e 22

Réguas de bornes para grau de proteção Segurança elevada e  

Réguas de bornes para grau de proteção Segurança elevada "e"

As réguas de bornes cumprem os requisitos para o grau de proteção Segurança elevada "e" de acordo com as instruções de montagem. Assim, as réguas de bornes têm permissão para instalação na zona 2 e, principalmente, na zona 1, portanto, na atmosfera potencialmente explosiva propriamente dita. Isso, contudo, sob a condição de que os bornes sejam instalados em caixas de conexão. Estas também têm de ter a certificação para o grau de proteção contra ignição "e" e de corresponder, no mínimo, ao grau de proteção IP54.

Informações detalhadas de réguas de bornes em atmosferas potencialmente explosivas Ex e e Ex i estão disponíveis na área de downloads da régua de bornes autorizada em questão.

Réguas de bornes para o grau de proteção Segurança intrínseca "i" na zona Ex 0, 1 e 2 ou 20, 21 e 22

Réguas de bornes para o grau de proteção Segurança intrínseca  

Réguas de bornes para o grau de proteção Segurança intrínseca "i"

Em aplicações com o grau de proteção contra ignição "i" intrinsecamente seguro não é necessária nenhuma certificação separada para réguas de bornes. Nesses casos podem ser empregados também outros bornes padronizados além daqueles com permissão Ex e, considerando a IEC/EN 60079-11.

Réguas de bornes para o grau de proteção Ex nA/Ex ec em zona Ex 2 ou 22

Segurança intrínseca Ex nA  

Réguas de bornes para o grau de proteção "nA/ec"

O abrangente programa de bornes de desconexão e bornes fusíveis oferece inúmeras soluções para atmosferas potencialmente explosivas. Com a combinação entre alavanca de segurança, passagem e base PE pode realizar o cabeamento de circuitos de sinal blindados p. ex. com apenas um borne fusível de vários níveis.