Testes de qualidade A qualidade de nossos produtos merece a nossa máxima prioridade. Os testes não são efetuados posteriormente em produtos prontos, mas garantidos de forma responsável em cada passo de nossa produção e logística. De modo a garantir a utilização de nossos produtos em todas as indústrias relevantes, eles são sujeitos a um grande número de procedimentos de teste. Além dos procedimentos de teste padrão conforme IEC 60947-7-1/-2/-3, nossos produtos também são sujeitos a testes de qualidade específicos, permitindo serem qualificados conforme inúmeras certificações.

Pessoa no laboratório fazendo teste de extração do condutor em um borne parafuso
Homem em um teste laboratorial em laboratório

Teste laboratorial

Princípios Princípios dos testes de qualidade

Princípios dos testes de qualidade
Para garantir a qualidade fundamental de nossos produtos, na Phoenix Contact damos a máxima importância assegurar à alta qualidade em todas as áreas de fabricação. Um dos mais importantes fatores para garantir a qualidade são nossos laboratórios que acompanham os produtos em todo o processo de fabricação. Por este motivo, os nossos laboratórios também estão sempre no centro da otimização contínua e possuem inúmeras certificações como, p. ex., certificações CE e UL.

Teste de extração do condutor em um borne parafuso no laboratório

Teste de extração do condutor (IEC 60947-7-1/-2) em uma régua de bornes

Testes mecânicos Testes relacionados com as características mecânicas de uma régua de borne

Testes relacionados com as características mecânicas de um produto
Com os testes de qualidade mecânica são testados em primeiro lugar os corpos de fixação e as caixas isolantes. Os testes se focam na resistência dos produtos em termos de diferentes influências como vibração, movimento e extração do condutor ou resistência mecânica. Os testes de qualidade nos permitem oferecer a você padrões de qualidade particularmente elevados na área das características mecânicas.

Exemplos de testes mecânicos:

  • Capacidade de conexão
  • Teste de flexão
  • Teste de extração do condutor
  • Resistência mecânica
  • Teste de choque de temperatura
Teste de qualidade de um borne parafuso quanto a resistência de corrente de curto prazo durante o teste elétrico

Teste de uma régua de bornes quanto a resistência de corrente de curto prazo (IEC 60947-7-1/-2)

Testes elétricos

Testes elétricos
Testes de qualidade relativos ao fluxo de corrente dos produtos
Os testes de qualidade elétrica se referem ao fluxo de corrente nos produtos. Para o efeito, são reproduzidos diferentes cenários em que, p. ex., as réguas de bornes são testadas quanto a curtos-circuitos ou formação de calor.
Para garantir um isolamento elétrico suficiente, os bornes também são testados quanto a distâncias de fuga e características de isolamento. Para ser possível garantir a eficiências de cada produto, adicionalmente são testados quanto a queda de tensão. Exemplos de testes elétricos:

  • Teste de elevação de temperatura
  • Teste de isolamento
  • Distâncias de isolamento e fuga
  • Teste de queda de tensão
  • Teste de tensão de impulso
Teste de fio incandescente em uma régua de bornes durante o teste de materiais

Teste de fio incandescente (IEC 60695-2-11) em uma régua de bornes

Testes de materiais Testes das características do material dos produtos

Testes das características do material dos produtos
Na área dos testes de materiais, os produtos são testados quanto a alterações do material. No foco dos testes de materiais estão longos testes de esforço em forma de temperaturas mais altas, formação de curso de fuga devido a umidade e sujeira, bem como um envelhecimento simulado dos materiais.
Exemplos de testes de materiais:

  • Teste de envelhecimento
  • Classificação de inflamabilidade
  • Propriedades do material isolante
  • Teste de corrosão
  • Teste de chama de agulha
Competência em tecnologia de conexão - CLIPLINE quality
Brochura

As réguas de bornes da Phoenix Contact são sujeitas a diferentes testes e normas que ultrapassam o âmbito da norma padrão para réguas de bornes. Devido às respectivas medidas construtivas e aplicação de materiais de alta qualidade, as réguas de bornes da excedem de modo significativo as demandas normativas.

Baixar agora gratuitamente!
Teste de qualidade em um laboratório com produto e monitoramento dos resultados