Testes de materiais para réguas de bornes

Você tem questões sobre os testes de materiais executados para réguas de bornes?
Sem problemas. Escreva-nos e nós ajudamos você!


Teste de fio incandescente

Testes de materiais

Na área dos testes de materiais, os bornes são testados quanto a alterações do
material. No foco dos testes de materiais estão longos testes de esforço em forma de temperaturas mais altas, formação de curso de fuga devido a umidade e sujeira, bem como um envelhecimento simulado dos materiais.

Nesta página você encontra diferentes testes de materiais sobre o tema de réguas de bornes.

Teste de envelhecimento: diagrama de corrente e temperatura com relação ao tempo

Diagrama de corrente e temperatura com relação ao tempo

Teste de envelhecimento (IEC 60947-7-1/-2)

O comportamento de envelhecimento também tem grande importância com relação a ciclos de vida mais longos de réguas de bornes. Nesse teste é comprovada a qualidade do contato sob ação de simulação de envelhecimento. Para a simulação de uma utilização de vários anos são montadas horizontalmente sobre um trilho cinco réguas de bornes, que são conectadas a condutores da bitola nominal. São conectados condutores de, pelo menos, 300 mm de comprimento e em cada régua de bornes é medida a queda de tensão. A temperatura mais baixa na câmara climática é ajustada em +20 °C. A temperatura superior, pelo contrário, é ajustada de modo a que durante a fase de manutenção de 10 minutos seja alcançada a temperatura de operação máxima permitida (máx. +120 °C) do corpo de teste. Durante a fase de aquecimento e a fase de manutenção com a temperatura máxima, é aplicada a corrente de dimensionamento. Com isso é atingida a temperatura máxima de operação permitida do corpo de teste (máx. +130 °C). Em seguida, ocorre a fase de resfriamento. A queda de tensão é medida após cada um dos 24 ciclos no estado resfriado (aprox. +20 °C). O teste contém 192 ciclos no total. A queda de tensão não pode ultrapassar 3,2 mV no começo e durante ou depois do teste, 4,8 mV ou 1,5 o valor medido depois do 24º ciclo. As réguas de bornes da Phoenix Contact têm extrema durabilidade também em condições hostis de temperatura. Os plásticos e as peças metálicas oferecem reservas de segurança suficientes.

Teste da reação ao fogo de plástico com base em corpos de teste normalizados

1: irradiador de calor, 2: chama, 3: amostra de plástico

Proteção contra incêndio (EN 45545-2)

Desde março de 2013 que a EN 45545-2 substituiu as normas nacionais de proteção contra incêndios para veículos sobre trilhos. A versão atual EN 45545-:2013+A1:2015 apresenta os requisitos relativos à reação ao fogo de materiais e componentes. A fim de qualificar plásticos para determinadas classes de construção e operação de veículos sobre trilhos, a norma descreve os chamados Hazard Levels (HL), com base em métodos de ensaio para a determinação de níveis de risco. Neste caso, HL 3 corresponde aos mais elevados requisitos. Os seguintes ensaios são realizados com vista à qualificação de plásticos para aplicações eletrotécnicas:

  • Índice de oxigênio conforme DIN EN ISO 4589-2
  • Formação de gás de combustão conforme EN ISO 5659-2 (25 kW/m²)
  • Toxicidade do gás de combustão NF X70-100-2 (600 °C)
  • Ensaio vertical de queimadores pequenos conforme EN 60695-11-10
    As poliamidas não reforçadas usadas nas réguas de bornes da Phoenix Contact com a classe de inflamabilidade UL 94 V0 cumprem os máximos requisitos. Elas cumprem a classe de inflamabilidade HL3 conforme os testes descritos nos "Requirement Sets" R22, R23, R24 e R26.
Estrutura de teste de acordo com UL 94

Estrutura de teste de acordo com UL 94

Classificação de inflamabilidade (UL 94)

O padrão UL 94 descreve testes de inflamabilidade que adquiriram significado especial no campo da eletrotécnica. O ponto central é a reação ao fogo. A classificação é feita em UL 94 HB (Horizontal Burn) ou UL 94 V (Vertical Burn). O teste indica que as classificações UL 94 V0/1/2 são mais altas que a classificação UL 94 HB.

UL 94 V0/1/2
Após um condicionamento, a barra de ensaio é tensionada na vertical e é aplicada sobre esta uma chama por 10 s, o que se repete várias vezes. Entre as aplicações da chama é medido o tempo até a extinção do fogo da barra de ensaio. A seguir, são avaliados os tempos de continuação de combustão e o comportamento do gotejamento. O plástico utilizado nas réguas de bornes da Phoenix Contact atende aos critérios de alto valor para a classificação como material V0.

Valores de teste da classificação de inflamabilidade

Valores de teste para as classificações de material V0, V1 e V2.

Classificação de material

V0

Classificação de material

V1

Classificação de material

V2

Critérios
Tempo de continuação de combustão com chama de um corpo de teste individual (t1 e t2) ≤10 s ≤30 s ≤30 s
Duração total de continuação de combustão com chama de um conjunto de corpos de teste conforme o respectivo condicionamento (tf) ≤50 s ≤250 s ≤250 s
Tempo de continuação de combustão com chama mais o tempo de continuação de incandescência de cada corpo de teste individual após a segunda aplicação de chama (t2 mais t3) ≤30 s ≤60 s ≤60 s
Pode ocorrer uma continuação de combustão e/ou continuação de incandescência de um corpo de teste individual até ao suporte? não não não
Pode ocorrer a ignição da base de algodão através de partículas ou gotas? não não sim
Granulado de plástico de poliamida PA 6.6 em diferentes cores

Para réguas de bornes é frequentemente utilizado granulado de plástico de poliamida PA 6.6

Valor calorífico (DIN 51900-2/ASTME 1354)

Por carga incendiária se entende a quantidade de energia liberada por um incêndio em uma determinada superfície. O valor da carga incendiária é normalmente expresso e MJ/m². O valor é calculado a partir do valor calorífico de uma substância e do fator de combustão (DIN 18230-1). Quanto maior for o valor calorífico e a quantidade existente de um material, maior será a quantidade de energia liberada em um incêndio. Daí resulta que quanto maior também é a possível carga incendiária. Isto afeta todos os componentes montados na aplicação a ser analisada. Os valores caloríficos das poliamidas como, p. ex., PA 6.6 são relativamente altos (para comparação: o valor calorífico de óleo combustível é de aprox. 44 MJ/kg). Por isso, cada vez mais também são solicitados os valores caloríficos das réguas de bornes para a determinação da carga incendiária. Os valores caloríficos dos plásticos utilizados pela Phoenix Contact conforme DIN 51900-2 e ASTM E 1354 se encontram na seguinte tabela. Para cálculo da carga incendiária dos componentes individuais, o valor calorífico da poliamida em questão é multiplicado pelo peso parcial e o número de artigos montados. A documentação da liberação de calor dos materiais plásticos se efetua no calorímetro cônico conforme ISO 5660-1.

Valores caloríficos de tipos de plástico frequentemente utilizados

Visão geral de tipos médios de valores caloríficos para PA6.6 V0 e V2 conforme DIN 51900-2 e ASTM E 1354.

DIN 51900-2

ASTM E 1354:

Tipo de plástico
Poliamida 6.6 V0 aprox. 30 MJ/kg aprox. 22 MJ/kg
Poliamida 6.6 V2 aprox. 32 MJ/kg aprox. 24 MJ/kg
Para comparação: óleo combustível - aprox. 44 MJ/kg
Estrutura do teste de fio incandescente

Estrutura do teste de fio incandescente

Teste de fio incandescente (IEC 60695-2-11)

Em caso de sobrecarga, as peças metálicas condutoras da régua de bornes ou os condutores conectados podem aquecer de modo muito acentuado. Esse calor adicional também tem efeito sobre a caixa de plástico. Para a simulação dessa fonte de perigo, em componentes eletrotécnicos, um fio incandescente é aquecido a uma determinada temperatura (+550 °C, +650 °C, +750 °C, +850 °C ou +960 °C). Depois, o fio é pressionado, conforme representado na figura, em ângulo reto e com uma força de 1 N contra o ponto mais fino da caixa do corpo de teste.
O corpo de teste é considerado aprovado no caso dos seguintes resultados:

  • se durante o teste não ocorrer nenhuma chama nem processo de incandescência
  • se as chamas ou os processos de incandescência se extinguirem dentro de 30 s após o afastamento do fio incandescente
  • se o reservatório de papel de seda situado debaixo do corpo de teste não entrar em combustão por causa de gotas em chamas que caiam sobre ele

As poliamidas utilizadas como material de caixa pela Phoenix Contact cumprem integralmente o requisito do teste de fio incandescente a +960 °C (nível de temperatura mais alto).

Proteção contra chama sem halogênio (DIN EN ISO 1043-4)

Um grande risco na utilização de plásticos na tecnologia de conexão é a inflamabilidade. Especialmente em caso de falha elétrica é possível serem ultrapassadas as temperaturas de ignição da poliamida (PA 6 e PA 6.6) ou do policarbonato (PC). Para prevenir um incêndio, são prescritos uma inflamabilidade difícil e um comportamento autoextinguível do plástico. Isto pode ser alcançado através de três tipos de retardante de chamas:

  • Ligações de halogênios orgânicas (p. ex., flúor, cloro, bromo, iodo)
  • Substâncias inorgânicas (p. ex., oxihidrato de alumínio ou magnésio, borato de zinco)
  • Proteção contra chamas baseada em fósforo ou melamina

Uma característica de ligações de halogênios é a capacidade de interromper reações em cadeia em plástico. Sem esta característica, não é possível parar um possível processo de combustão. Infelizmente, estas substâncias são muito tóxicas e, em caso de incêndio, produzem vapores extremamente venenosos. Por este motivo, também são proibidas para muitas aplicações no contexto da diretriz RoHS. Em caso do efeito de calor, as substâncias inorgânicas têm um efeito de separação de água e, assim, arrefecem a superfície. Desse modo, a temperatura na área de incêndio fica inferior ao ponto de ignição e o processo de combustão é parado. Contudo, para uma proteção eficaz contra incêndio, é necessário misturar uma alta porcentagem no plástico. Esta circunstância resulta em uma degradação das características mecânicas. E assim somente restam os aditivos de proteção contra chamas baseados em fósforo ou melamina. Estes aditivos podem combater o incêndio através da carbonização da superfície ou de uma espécie de formação de espuma. Desse modo, é parada a alimentação de oxigênio até o foco de incêndio direto. São suficientes porcentagens relativamente baixas na poliamida para obter um efeito eficaz. As réguas de bornes do sistema CLIPLINE complete de poliamida são produzidas com a classificação de proteção contra incêndios UL 94 V0. Como retardante de chamas é utilizado o cianurato de melamina. Assim, em relação aos sistemas de proteção contra chamas, as réguas de bornes da Phoenix Contact são sem exceções sempre isentas de halogênio.

Diagrama para a extrapolação dos valores TI e HCI

Diagrama para a extrapolação dos valores TI e HCI

Propriedades do material isolante TI (IEC 60216-1)

No teste correspondente, a sobrecarga de valor da régua de bornes é aumentada por um longo período. Para isso, o comportamento dos plásticos com temperaturas altas constantes é observado em relação a resistência a tração (flexibilidade mecânica). Na norma são exigidas um mínimo de três ou, ainda melhor, quatro séries de teste de temperatura diferentes em um corpo de teste. Dependendo da especificação, a resistência a tração é medida antes e depois da armazenagem durante 500 h - 5.000 h e o resultado é extrapolado para 10.000 h (HCI) e 20.000 h (TI). Dessa forma, é determinada a temperatura com a qual a resistência a tração é reduzida para metade após as 20.000 h mencionadas. A IEC 60216 indica o TI como um índice de temperatura que permite deduzir informações sobre a vida útil operacional de plásticos submetidos a sobrecarga de calor.
Valores TI conforme UL 94 V2: +105 °C
Valores TI conforme UL 94 V0: +125 °C

Diagrama para a determinação da temperatura das propriedades do material isolante TI

Diagrama para a determinação da temperatura

Propriedades do material isolante RTI (UL 746 B)

Nos seguintes testes é simulada uma carga de temperatura aumentada da régua de bornes por um período de longa duração. Para isso, várias temperaturas de teste diferentes são avaliadas em relação a 50 % de perda da resistência de isolamento (I. quadrante: muito quente, quente, frio). Estes diferentes tempos de armazenamento, até ter ocorrida a queda de 50 %, são depois aplicadas às respectivas temperaturas de armazenamento (IV. quadrante). Assim é criada uma curva tempo-temperatura (III. quadrante). Com base em essa curva, depois é possível deduzir um valor de temperatura relacionado com a resistência de isolamento (RTI). Esse valor corresponde então a um intervalo de tempo de 20.000 h com uma perda de características de 50 %. A UL 746 B indica um índice de temperatura para as diferentes classes de inflamabilidade de poliamida. Este índice permite deduzir informações sobre a vida útil operacional elétrica.

UL 746 B (valor de RTI)
O RTI indica a temperatura de utilização mais alta antes que ocorra uma descarga disruptiva elétrica sob determinadas condições de ensaio. As poliamidas utilizadas pela Phoenix Contact são classificadas da seguinte maneira: UL 94 V2 = +125 °C | UL 94 V0 = +130 °C.

Diagrama para deduzir o valor de temperatura relativo à resistência de isolamento

Diagrama para deduzir o valor de temperatura relativo à resistência de isolamento

Diagrama do ciclo de temperatura do teste climático

Ciclo de temperatura do teste climático

Teste climático: calor úmido – cíclico (IEC 60068-2-30)

A umidade atmosférica depende da temperatura e da pressão do ar. Quanto mais quente for o ar, mais umidade é capaz de absorver. Uma umidade do ar de 100 % reflete a saturação máxima de vapor de água no ar à respectiva temperatura. O teste aqui descrito abrange um ou vários ciclos de temperatura com uma alta umidade do ar (>90 até 100 % a +40 °C ou +55 °C). Geralmente os invólucros do borne são de poliamida. Estes plásticos absorvem água de forma proporcional e, assim, também alteram sua elasticidade. As poliamidas PA6 e PA66 podem absorver teores de umidade de mais de oito por cento em peso, se forem armazenadas durante vários dias a aprox. +80 °C em água. Além disso, a absorção de umidade implica uma alteração das dimensões devido a "inchamento". Em condições climáticas reais, a poliamida absorve aprox. 2 a 4 % de umidade com uma alteração do comprimento de 0,6 a 0,8 %. Em réguas de bornes, depois de passar os ciclos de teste, é necessário garantir o posicionamento firme, a facilidade de utilização e o funcionamento através de um teste de isolamento e de um teste do posicionamento firme do condutor.
No grau de precisão de teste A, as réguas de bornes são submetidas a dois ciclos a +40 °C.
No grau de precisão de teste B, as réguas de bornes são submetidas a um ciclo a +55 °C.

Diagrama relativo ao teor de água em relação à temperatura no teste climático

Diagrama relativo ao teor de água em relação à temperatura

Absorção de umidade de poliamida em ambiente interior

A tabela apresenta a absorção de umidade de poliamida em ambiente interior (+23 °C, 50 % de umidade do ar).

PA 6

PA 6.6

Teor de fibra de vidro
Nenhum teor de fibra de vidro 3 % 2,5 %
15 % 2,6 % 2,2 %
25 % 2,2 % 2,1 %
30 % 2,1 % 1,7 %
Câmara climática para testar as réguas de bornes quanto a calor seco

Câmara climática

Teste climático: calor seco (IEC 60068-2-2)

O seguinte teste com calor seco serve para avaliar a adequabilidade de um componente para a operação, o armazenamento ou o transporte com uma temperatura elevada.

Aqui se distingue entre corpos de teste com e sem libertação de calor. As réguas de bornes fazem parte do segundo grupo e, por isso, são submetidos ao cenário de teste Bb (com alteração de temperatura progressiva). Os níveis de intensidade são definidos através da temperatura e da duração de esforço. Em réguas de bornes, posteriormente é necessário garantir o posicionamento firme e o funcionamento através de um teste de isolamento e de um teste do posicionamento firme do condutor.

O nível de intensidade das réguas de bornes da Phoenix Contact é de +85 °C e 168 h.

Área de contato de um borne parafuso após o teste de corrosão

Área de contato de um borne parafuso após o teste

Teste de corrosão (DIN 50018)

O papel essencial de peças de metal em conexões elétricas se torna claro especialmente em ambiente agressivo. Áreas de contato sem corrosão são um pré-requisito para conexões com baixa impedância e, deste modo, de alta capacidade. Este método de teste descreve um teste de corrosão em um ambiente com água condensada com atmosfera contendo dióxido de enxofre. Aqui se formam compostos ácidos <Ph 7, die Metalloberflächen angreifen. In die Prüfkammer werden zwei Liter destilliertes Wasser und ein Liter SO2-Gas eingeleitet. Bei +40 °C Prüftemperatur bildet sich im Testverlauf schweflige Säure (H2SO3). Nach acht Stunden Testzeit trocknen die Prüflinge 16 Stunden bei geöffneter Tür. Nach Prüfungsende erfolgen neben der Sichtprüfung der Prüflinge noch Messungen des Übergangswiderstands, um den Einfluss dieser Korrosionsprüfung auf die Kontaktstelle näher darzustellen. Reihenklemmen von Phoenix Contact erzeugen hochwertige, gasdichte Verbindungen, die auch durch aggressive Medien nicht beeinträchtigt werden können.

Teste de névoa de pulverização salina do borne PT

Teste de névoa de pulverização salina do borne PT

Teste de corrosão de névoa de pulverização salina (IEC 60068-2-11/-52)

Especialmente na construção naval e em aplicações offshore, os componentes técnicos têm de funcionar permanentemente em uma atmosfera corrosiva. O teor de sal do ar, combinado com o aumento da umidade do ar, representa demandas elevadas para as peças de metal utilizadas. Com base na norma citada acima, é possível simular a ação do clima marítimo. A capacidade de resistência das peças em metal e da proteção contra corrosão é testada por meio de névoa de pulverização salina em atmosfera corrosiva. Para isso, os corpos de teste são colocados na câmara de teste e pulverizados com dosagem fina com uma solução de cloreto de sódio a 5 % (NaCl; pH 6,5 - 7,2) a uma temperatura de +35 °C durante 96 h. Para uma melhor avaliação da influência sobre o ponto de contato, após o término do teste é efetuado um teste elétrico e também uma inspeção visual dos corpos de teste. As réguas de bornes da Phoenix Contact de todas as técnicas de conexão produzem uniões estanques a gás e, assim, o ponto de contato é protegido da corrosão também sob condições climáticas extremas.

Estrutura de teste esquemática da formação de curso de fuga (CTI)

Estrutura de teste esquemática

Formação de curso de fuga (CTI) (IEC 60112)

A umidade e a sujeira contribuem para a formação de curso de fuga na superfície do plástico. A formação de curso de fuga é a formação de ligações condutoras entre potenciais vizinhos. É considerada a dependência dos potenciais relacionada com a diferença de tensão sob influências eletrolíticas. O valor de CTI de um plástico indica o grau em que foi evitada a formação de curso de fuga. Dois eletrodos de platina são colocados sobre um corpo de teste de 20 mm x 20 mm x 3 mm com 4 mm de distância. Em conformidade com as disposições da norma, é aplicada uma tensão de teste nos dois eletrodos. A seguir, os eletrodos são molhados por meio de um dispositivo que libera uma gota de uma solução de eletrolítico a cada 30 segundos. O ensaio avalia o valor de tensão máximo um fluxo de corrente >0,5 A. Com um valor de CTI de 600, os plásticos utilizados pela Phoenix Contact são classificados com a categoria mais alta de tensão de teste.

Estrutura do teste de chama de agulha

Estrutura do teste de chama de agulha

Teste de chama de agulha (IEC 60947-7-1/-2)

Para a utilização das réguas de bornes, a reação ao fogo no caso de contato direto com um a fonte de ignição é um critério importante. Essas fontes de ignição inflamáveis podem ser, por exemplo, arcos elétricos em uma distância de fuga. Os bornes não podem colaborar para aumentar nem acelerar incêndios, os plásticos têm de reagir de modo autoextinguível. Com esse teste de incêndio, é simulado o comportamento dos componentes com relação a uma fonte de ignição externa que atua diretamente sobre elas. Em um método de teste, uma chama livre é alimentada com gás butano com um ângulo de 45° durante 10 segundos em uma aresta ou superfície do corpo de teste (ver figura). A seguir, o comportamento do corpo de teste é verificado sem fonte de
ignição. O corpo de teste é considerado aprovado se as chamas ou os processos de incandescência se extinguirem dentro de 30 segundos após o afastamento da chama e o reservatório de papel de seda situado por baixo do corpo de teste não entrar em combustão por causa de gotas em chamas que caiam sobre ele. Todas as réguas de bornes da Phoenix Contact são aprovadas no teste de chama de agulha em virtude da alta qualidade dos plásticos utilizados e da sua estrutura.

Proteção contra corrosão da superfície (ISO 4042, EN 12450)

Para garantir características elétricas e mecânicas estáveis a longo prazo, as superfícies metálicas da tecnologia de conexão industrial necessitam de uma boa proteção contra corrosão. Muitos dos componentes também são utilizados em climas agressivos, p. ex., na indústria de processos ou em aplicações offshore. Na área das uniões roscadas, os coeficientes de atrito e a prevenção de corrosão também desempenham um papel importante. As réguas de bornes são produtos duradouros com ciclos de vida de várias décadas. Por isso, a Phoenix Contact protege as peças metálicas montadas nas réguas de bornes contra corrosão. Em todas as tecnologias de conexão com contato de mola são utilizados materiais de mola em aço para molas à prova de corrosão e de alta liga. As superfícies de componentes ferrosos são sujeitos a uma com passivação de camada espessa conforme DIN ISO 4042. Em especial em materiais de cobre, a formação de um filamento de estanho é adicionalmente combatida de forma eficaz através de uma camada inferior de níquel conforme EN 12540. A resistência de passagem elétrica de todas as réguas de bornes, entre o condutor e a barra de corrente, não é influenciada através de forma negativa através dos sistemas de proteção contra corrosão.

Proteção

Norma

Sistema de proteção

Espessura da camada

Material
Ferro Zinco DIN EN 12329 Passivação espessa ou cromatização azul 5 μm … 8 μm
Cobre Níquel DIN EN 12540 Sulfato de níquel 3 μm … 5 μm
Cobre Estanho DIN 50965 2 μm … 3 μm Camada de bloqueio de níquel + camada de estanho 4 μm … 8 μm
Tecnologia de conexão push-in com barra de corrente
Conexão a parafuso com luva de tração
Tecnologia de conexão à com barra de corrente
Conexão olhal com barra de corrente
Conexão plugável com barra de corrente
Estrutura de teste da inflamabilidade da superfície

1: irradiador de calor, 2: chama, 3: amostra de plástico

Inflamabilidade da superfície (ASTME 162 (NFPA 130))

Para a avaliação da inflamabilidade da superfície e da disseminação de chamas de plástico, é determinado o chamado "flame spread index" conforme a ASTM E 162. Para isso, uma amostra é irradiada com uma fonte de calor e, adicionalmente, incendiada com uma chama livre. Durante a duração do teste se determina o tempo em que a frente da chama atingiu dois pontos separados entre si. Com base no resultado desse tempo de disseminação das chamas e um fator de desenvolvimento de calor resulta o "flame spread index". Além disso, durante o teste, o comportamento do gotejamento do plástico é observado e avaliado. Na América, o "flame spread index" máximo permitido é de 35. As réguas de bornes da Phoenix Contact alcançam um valor de 5 e não gotejam ao queimar. Assim, as réguas de bornes ficam muito abaixo dos valores máximos permitidos pela "Federal Railroad Administration (FRA)" do Departamento Americano de Transporte.

Estrutura de teste da formação de gás de combustão

Estrutura de teste da formação de gás de combustão

Formação de gás de combustão (EN ISO 5659-2)

A EN ISO 5659-2 descreve um processo para a avaliação da formação de fumaça de um material em caso de um incêndio e com calor radiante adicional. O teste se efetua em um total de seis corpos de teste, embora individualmente em uma câmara de teste com fecho hermético. Os corpos de teste têm de ser quadrados (75 mm x 75 mm), possuir uma superfície plana e uma espessura não superior a 25 mm. São envolvidos em película de alumínio de modo a que na parte superior somente permanece livre uma superfície de esforço de 65 mm x 65 mm. Para o teste, o corpo de teste é fixado em posição horizontal em um alojamento e em sua superfície é aplicada durante 10 minutos uma radiação de 25 kW/m². O teste se efetua em respectivamente três amostras sem e com chama de ignição. Aqui, a densidade da fumaça óptica é registrada de forma fotométrica. Primeiro, as alterações de valor do feixe de luz que incide em um fotossensor são medidas em mV. (Quantidade total de luz = 100 %, escuridão = 0 %.)
Os valores determinados são convertidos com base na seguinte fórmula e indicados como densidade da fumaça:
Dsmáx. = 132 * log 10/100 Tmín.

Descrição da imagem: 1. Sistema de medição óptico 2. Regulador de pressão 3. Caminho da luz 4. Abertura de entrada de ar superior (área superior) e abertura de saída de ar inferior, conectadas ao ventilador de extração de ar (na base) 5. Câmara 6. Aquecimento cônico 7. Janela 8. Queimador da chama de ignição 9. Corpo de teste em suporte correspondente 10. Dispositivo de pesagem 11. Porta trancável 12. Janela óptica 13. Fonte de luz

Formação de gás de combustão (ASTM E 662 (NFPA130))

Na norma ASTM E 662 é predefinida a avaliação da densidade da fumaça durante um fogo aberto ou de combustão lenta. Para tanto, se observa a transparência percentual da luz em relação ao volume da câmara de combustão. Para o fazer, é colocada uma amostra em uma câmara de densidade de fumaça definida com exatidão. O corpo de teste é irradiado com um calor de 2,5 W/cm². Em seguida, durante 20 minutos são simulados os seguintes processos:

  1. Combustão com chama aberta
  2. Fogo de combustão lenta (evitando uma chama aberta)

Os valores limite da densidade óptica da fumaça são registrados após 1,5 e quatro minutos.

  • Densidade óptica específica (Ds 1,5), valor limite 100
  • Densidade óptica específica (Ds 4), valor limite 200
  • Densidade máxima da fumaça (Dm) durante os 20 minutos

As poliamidas usadas para as réguas de bornes da Phoenix Contact cumprem todos os requisitos da Federal Railroad Administration (FRA) do Departamento Americano de Transporte, conforme a ASTM E 662.

Toxicidade do gás de combustão (NF X70-100-2 (600 °C))

A NF X70-100:2006, como parte dos "Requirement-Sets" R22 e R23 da EN 45545-2:2013+A1:2015, descreve um processo para testar a toxicidade do gás de combustão de um material em caso de um incêndio. Neste teste, 1 g do material a analisar é termicamente decomposto em um tubo de quartzo a +600 °C, em condições definidas (débito de ar de 120 l/min durante 20 min) e com exclusão de oxigênio. Em seguida, os gases de combustão são recolhidos e analisados. Para este efeito, os gases de combustão produzidos são guiados por garrafas de lavagem, cheias com um líquido de absorção, permanecendo os gases de combustão em esse líquido. Em seguida, são efetuadas análises de química úmida quanto a ácido clorídrico de cloreto de hidrogênio (HCl), ácido bromídrico (HBr), ácido cianídrico (HCN) e ácido fluorídrico (HF), bem como óxidos de nitrogênio (NOX) e dióxido de enxofre (SO2) e é determinada sua concentração. Os gases de combustão monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2) são determinados por meio de espectroscopia de infravermelhos. A toxicidade do gás de combustão de um material é representada através do índice de toxicidade convencional CITNLP, resultando da relação entre os componentes do gás (ci) medidos e a concentração de referência (Ci) predefinida:

CIT NLP = c1/C1 + c2/C2 + c3/C3 + c4/C4 + c5/C5 + c6/C6 +c7/C7 +c8/C8

Concentração de referência [mg/m³]

Componentes do gás
Dióxido de carbono (CO2) 72.000
Monóxido de carbono (CO) 1.380
Ácido fluorídrico (HF) 25
Ácido clorídrico (HCl) 75
Ácido bromídrico (HBr) 99
Ácido cianídrico (HCN) 55
Dióxido de enxofre (SO2) 262
Óxidos de nitrogênio NOx 38

Toxicidade do gás de combustão (SMP 800 C)

A SMP 800 C descreve os valores máximos permitidos de gases de combustão tóxicos durante a combustão de um plástico. Em comparação com a BSS 7239 (padrão Boeing), essa norma apresenta procedimentos de medição mais precisos para a determinação qualitativa e quantitativa de gases tóxicos de fumaça. Para isso, durante o teste ASTM E 662 são retirados da câmara NBS seis litros de gás de combustão entre os minutos 4 e 19 e depois analisados. Valores-limite de gases tóxicos de combustão da SMP 800 C em ppm:

  • Monóxido de carbono (CO) 3500
  • Dióxido de carbono (CO2) 390.000
  • Óxidos de nitrogênio (NOX) 3100
  • Dióxido de enxofre (SO2) 3100
  • Ácido clorídrico (HCl) 3500
  • Ácido bromídrico (HBr) 3100
  • Ácido fluorídrico (HF) 3100
  • Ácido cianídrico (HCN) 3100

As poliamidas utilizadas pela Phoenix Contact estão muitas vezes abaixo das concentrações críticas.

Estrutura do teste de índice de oxigênio

Estrutura de teste

Índice de oxigênio (DIN EN ISO 4589-2)

A DIN EN ISO 4589-2 descreve um teste para avaliar a reação ao fogo de plásticos com base em um índice de oxigênio (OI). Para plásticos como, p. ex., os utilizados na indústria elétrica, para o teste deve ser utilizado um tamanho de placa com um comprimento de 70 a 150 mm, uma largura de 6,5 mm (±0,5 mm) e uma espessura de 3 mm (±0,25 mm). Esta placa é montada em posição vertical em um cilindro de vidro, sujeita a uma mistura de oxigênio e nitrogênio e acesa na aresta superior com uma chama de gás propano. Em seguida, a reação ao fogo é analisada com diferentes teores de oxigênio do gás circundante. O acendimento é composto por uma aplicação de chama durante 30 s seguida de uma pausa de 5 s. A aplicação de chama é repetida em intervalos de 5 segundos até o corpo de teste arder na superfície. O objetivo é alcançar um tempo de combustão com uma duração de 180 s após a remoção da chama de gás propano. No processo, medindo desde a aresta acesa, não devem gotejar ou derreter mais de 50 mm ao queimar. São permitidas interrupções de combustão ≤1 s. Se a chama se extinguir um incêndio antes de expirado o período de 180 s, a medição é avaliada com "O" e o teor de oxigênio é aumentado para a sequência seguinte. Se a chama resistir durante o período de 180 s, a medição é avaliada com "X" e o teor de oxigênio é reduzido para a sequência seguinte. Em vários corpos de teste é determinada a precisão do valor limite de oxigênio (em que a amostra não arde) de ≤1 % em relação a sequências "O". Daí é mais tarde calculado o índice de oxigênio OI.

  1. Chaminé
  2. Porta basculante da chaminé
  3. Suporte do corpo de teste
  4. Blindagem de tela de arame
  5. Difusor e uma câmara de mistura
  6. Qualquer medidor de temperatura
  7. Tubo
  8. Corpo de teste
  9. Mistura de oxigênio e nitrogênio
  10. Fonte de ignição
Ensaio vertical de queimadores pequenos conforme o método de teste B

Ensaio vertical de queimadores pequenos conforme o método de teste B

Ensaio vertical de queimadores pequenos (EN 60695-11-10)

A EN 60695-11-10 serve para avaliar a reação ao fogo. O acendimento do material se efetua com uma chama de agulha de 50 W normalizada. Para isso, primeiro tem de ser criado um corpo de teste retangular em forma de barra. Este corpo de teste deve ter as dimensões de 125 mm x 13 mm x uma espessura opcional entre 0,1 e 12 mm. No método de teste "A" são necessárias três barras de ensaio. Durante o teste, cada barra é fixada em posição horizontal e como avaliação é medida a velocidade de combustão linear. Para esse efeito, primeiro foram colocadas duas marcas respectivamente nas medidas de 25 mm e 100 mm. A classificação se efetua, dependendo da distância, segundo HB//HB 40//HB 75//ou na ultrapassagem da marca de 100 mm, com

v= L/t * 60s/min

v = velocidade de combustão
L = comprimento da extensão do dano
t = tempo

No método de teste "B" são necessárias cinco barras de ensaio, devendo cada barra ser pendurada em posição vertical em uma extremidade e na extremidade livre ser acesa uma chama de teste durante 10 s. Por baixo do corpo de teste se encontra uma base de algodão. Em seguida, é determinado o tempo de continuação de combustão t1. Imediatamente a seguir, é efetuada uma segunda aplicação de chama de mais 10 s, sendo medidos o tempo de continuação de combustão t2 e o tempo de continuação de incandescência t3. Neste processo, não podem cair gotas em chamas que acendam a base. Para a avaliação, os valores de medição são calculados da seguinte forma:

tf = (t1,1 +t2,1)(t1,2 +t2,2)(t1,3 +t2,3)(t1,4 +t2,4)(t1,5 +t2,5)

Ensaio vertical de queimadores pequenos Método de teste A

Ensaio vertical de queimadores pequenos Método de teste A

Ensaio vertical de queimadores pequenos: critérios em relação à classificação de material

Na tabela são indicados os critérios do teste em relação à classificação de material

Classificação de material V0

Classificação de material V1

Untitled item

Critérios
Tempo de continuação de combustão com chama em um corpo de teste individual (t1 e t2) ≤10 s ≤30 s ≤30 s
Duração total de continuação de combustão com chama de um conjunto de corpos de teste conforme o respectivo condicionamento (tf) ≤50 s ≤250 s ≤250 s
Tempo de continuação de combustão com chama mais o tempo de continuação de incandescência de um corpo de teste individual após a segunda aplicação de chama (t2 mais t3) ≤30 s ≤60 s ≤60 s
Pode ocorrer uma continuação de combustão e/ou continuação de incandescência de um corpo de teste individual até ao suporte? não não não
Pode ocorrer a ignição da base de algodão através de partículas ou gotas? não não sim
Competência em tecnologia de conexão - CLIPLINE quality
Brochura
As réguas de bornes da Phoenix Contact são sujeitas a diferentes testes e normas que ultrapassam o âmbito da norma padrão para réguas de bornes. Devido às respectivas medidas construtivas e aplicação de materiais de alta qualidade, as réguas de bornes da excedem de modo significativo as demandas normativas.
Baixar agora gratuitamente!
Teste de qualidade em um laboratório com produto e monitoramento dos resultados