Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Proteger de modo eficaz

Proteger de modo eficaz

Você quer que suas instalações funcionem sem interferências? A proteção contra sobretensão é uma condição essencial para isso.

Voltar para Produtos

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Exibir todos os produtos dessa categoria

As interferências de alta frequência e baixa energia podem ser filtradas e eliminadas com filtros contra interferências. Caso se trate de picos de tensão transientes e com alta energia, utilize para proteção os aparelhos de proteção contra raios e sobretensão.

Suas vantagens

  • Proteção de todas as aplicações e sinais correntes através de um portfólio de produtos completo
  • Áreas de aplicação variadas – formatos e sistemas de conexão para qualquer aplicação
  • Instalação econômica e com economia de espaço graças ao formato estreito
  • Verificação fácil através de condutores de descarga plugáveis
  • Proteção contra tensões transientes e de alta frequência com combinações compostas por filtros contra interferências e proteção contra sobretensão

O princípio do círculo de proteção

O círculo de proteção previne sobretensões de modo contínuo.  

O círculo de proteção contra sobretensões

O "círculo de proteção eficaz" ajuda a realizar uma proteção contínua contra sobretensão.

E é assim que funciona:

Trace mentalmente um círculo ao redor do objeto que pretende proteger.

Em todos os pontos nos quais as linhas atravessam este círculo têm de ser instalados aparelhos de proteção contra sobretensão.

Com isso, a área dentro do círculo de proteção fica protegida de modo a evitar consequentemente sobretensões causadas por linhas.

Durante o planejamento, considere as áreas seguintes:

  • Fonte de alimentação
  • Tecnologia de medição, comando e regulagem
  • Processamento de dados, telecomunicação
  • Equipamentos de transmissão e recepção

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm:path:/brpt/web/main/products/entry_page/entry_page