FIL-1S-1-20A-230AC-UT - Filtro EMC
1292318

perfil de conexão
tipo de conexão

Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal: 20 A

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção confiável de equipamentos sensíveis contra interferências de alta frequência relacionadas com os cabos
Atenuação eficaz graças a bobinas acopladas com corrente e condensadores X e Y
Utilização versátil graças à concepção universal do circuito
Efeito de filtragem melhorado graças a bornes PE, para a conexão na ligação equipotencial de proteção
Intuitivo graças a montagem e instalação fáceis com tecnologia de conexão a parafuso (UT)