Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

FIL-1S-1-20A-230AC-PT - Filtro EMC
1292316

Filtro EMC (filtro de rede) para sistemas AC e DC monofásicos (tensão nominal: até 230 V AC, até 220 V DC), para montagem em NS 35, corrente nominal: 20 A

Detalhes do produto









Suas vantagens

Proteção confiável de equipamentos sensíveis contra interferências de alta frequência relacionadas com os cabos
Atenuação eficaz graças a bobinas acopladas com corrente e condensadores X e Y
Utilização versátil graças à concepção universal do circuito
Efeito de filtragem melhorado graças a bornes PE, para a conexão na ligação equipotencial de proteção
Intuitivo graças a montagem e instalação fáceis com tecnologia de conexão push-in (PT)