Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Ferramenta universal

Ferramenta universal

A ferramenta universal da família de produtos UNIFOX abrange ferramentas para diferentes aplicações: desde ferramentas universais que abrangem diversas funções, passando pelos alicates agrupadores de cabos, até os cortadores de canaletas, oferecendo uma grande variedade de aplicações.

Suas vantagens

  • Durabilidade graças a áreas de punho e de corte temperadas e especialmente endurecidas
  • Economiza forças graças à alavancagem otimizada
  • Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho
  • Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Alicates multifuncionais UNIFOX-MP

Alicates multifuncionais UNIFOX-MP

Eles são os multitalentos entre os alicates. Graças às suas funções combinadas, os alicates multifuncionais são ideais para um grande número de aplicações.

Nossos alicates multifuncionais UNIFOX-MP são verdadeiramente versáteis e combinam seis ou sete funções em apenas um alicate. Além de segurar, dobrar e cortar fios, você também pode usar o alicate para decapar cabos e crimpar terminais tubulares. Os dois alicates multifuncionais são equipados com uma pega ergonômica de dois componentes. Sua ponta angular facilita a perfuração e a rebarbação de caixas embutidas. Com o UNIFOX-MP 6-1, você pode cortar cabos sem esforço e sem esmagamento. O UNIFOX-MP 7-1, por sua vez, tem um cortador lateral para cortar fios finos e semiduros, bem como corda de piano. O alicate também ainda uma área de crimpagem para terminais circulares de cabo isolados.

Chave de alicate UNIFOX-WRENCH em três tamanhos diferentes

Chave de alicate UNIFOX-WRENCH

A chave de alicate combina as funções de um alicate e de uma chave para porcas em uma única ferramenta. É perfeita para agarrar, segurar, dobrar e girar porcas e parafusos.

Nossas chaves de alicate UNIFOX-WRENCH estão disponíveis em três tamanhos diferentes. Graças ao ajuste contínuo com botão de pressão, as chaves de alicate podem ser rapidamente adaptadas a diferentes tamanhos da chave. A escala existente também facilita o pré-ajuste do tamanho da chave desejado. As mandíbulas lisas de deslizamento paralelo das chaves de alicate evitam danos em superfícies sensíveis, como p. ex. durante o trabalho com peças cromadas ou pintadas. Graças à relação de alavancagem de >10:1, as chaves de alicate têm uma força de aperto elevada para uma fixação segura.

Ferramentas para montar ou desmontar contatos HEAVYCON

Ferramenta de montagem e desmontagem

Ferramentas de montagem e desmontagem

Você encontra a ferramenta de montagem e desmontagem adequada para cada contato de crimpagem. As ferramentas para montar ou desmontar contatos HEAVYCON se destacam graças a suas possibilidades de utilização versáteis e durabilidade.

Em caso de erros nos componentes ou alterações de cabeamento, é necessário voltar a remover um contato já encaixado. Para isso, utilize nossas ferramentas de destravamento.

Em caso de bitolas de condutor pequenas, utilize ferramentas de montagem. Com elas, você crava o contato de crimpagem no inserto de contato.

A proteção contra queda integrada no punho é deslocável. A proteção contra queda protege a frente de encaixe das ferramentas de forma confiável durante o transporte e a armazenagem.

Os alicates universais com isolamento de proteção VDE têm uma função combinada

Alicates combinados e de ponta

Alicates universais com isolamento de proteção VDE

Para utilizações diversas selecione os alicates universais com isolamento de proteção VDE da Phoenix Contact. Beneficie de funções combinadas.

Alicates combinados

  • Retos ou com forma angular ergonômica
  • Retorno por mola
  • Mordentes com dente serrilhado
  • Cortador integrado

Alicates de ponta

  • Retos e com ponta de alicate com ângulo de 45°
  • Mordente serrilhado e gume com têmpera indutiva

Alicates planos, redondos e de bombas de água

  • Mordente com dente serrilhado
  • Matriz forjada e com têmpera a óleo
Alicates de abraçadeiras de cabos UNIFOX no processamento de abraçadeiras de cabos metálicas e plásticas

Alicates de abraçadeiras de cabos UNIFOX

Alicates de abraçadeiras de cabos

Agrupar e fixar condutores e cabos: com os alicates de abraçadeiras de cabos UNIFOX da Phoenix Contact, você processa abraçadeiras de cabos metálicas e plásticas de forma rápida e cômoda.

Além disso:

  • A força de tensão é continuamente ajustável e é exibida através de uma escala na área do punho. Quando é atingida a força de tensão desejada, o restante é automaticamente separado.
  • Além das ferramentas, também estão disponíveis abraçadeiras em versões plásticas e metálicas.