UNIFOX-C VDE - Alicate combinado
1212202

Alicate combinado, mordente com denteamento, testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC, tamanho: 180 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Formato de pega ergonômico para trabalho não cansativo
Relações de transmissão favoráveis possibilitam ótima capacidade de conservação e de corte
Diminuição perceptível de necessidade de esforço por parte do usuário
Aço especial para ferramentas para uso prolongado
Mordente com denteamento e bordo cortante afiado
Cabos de dois componentes com formato ergonômico para trabalhos sem esforço e sem deslize
Testado por VDE