Splitter PoE Separar dados da energia no local
Conecte facilmente dispositivos finais sem interface PoE, como Pontos de Acesso WLAN ou Bluetooth, controladores e estações I/O a uma interface PoE com o splitter PoE FL PD 1001. O splitter separa os dados da energia no local. Assim ele possibilita uma instalação simples e econômica em estações remotas mesmo para dispositivos não compatíveis com PoE.
Suas vantagens
- Aplicável em quadros de comando planos graças às portas de saída em cima e embaixo
- Utilizável em estações muito distantes graças a uma faixa de temperatura ampliada
- Uso versátil graças à transmissão Gigabit e ao suporte de PoE e PoE+
A caixa metálica e a faixa de temperatura ampliada permitem a utilização em ambientes hostis
Design compacto e robusto
Graças à caixa metálica e a uma faixa de temperatura ampliada, o splitter Power over Ethernet FL PD 1001T GT é adequado para a aplicação em ambientes adversos e estações remotas.
O formato estreito e os sentidos de saída de porta, para cima e para baixo, permitem a sua utilização sem problemas mesmo em caixas de comando planas.
O splitter PoE pode alimentar com tensão e corrente dispositivos finais Ethernet remotos, como controladores ou pontos de acesso WLAN
Utilização flexível e de alto desempenho
Graças ao suporte de Gigabit e Fast Ethernet, o splitter PoE é utilizado para qualquer velocidade de transmissão. Além disso, o switch suporta tanto PoE (IEEE 802.3af) como também PoE+ (IEEE 802.3at). Na saída estão disponíveis 24 V DC e, conforme a alimentação, até 25 W de potência. Isto possibilita diversos cenários de utilização para diferentes participantes Ethernet. Além disso, a tensão de saída e a potência são diagnosticadas via LED.
Como o splitter PoE não intervém na transmissão de dados, ele pode ser utilizado para todos os protocolos de automação.
Splitter PoE em resumo
|
|
---|---|
Splitter PoE PD 1000 | |
Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentação de tensão | via PoE/PoE+ (48 V DC) |
Faixa de temperatura | -40 °C … +70 °C |
Grau de proteção | IP20 |
Tensão de saída | 24 V DC |
Certificações | - |
Ir para a lista de produtos |