Sistema de conexão de teste sem conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Sistema de conexão de teste sem conector operacional

Configuração de fácil manutenção dos processos de teste

Com FAME 3 você pode reunir processos de teste complexos em blocos individuais.

Voltar para Sistema de conexão de teste

Categorias

Procurar em Sistema de conexão de teste sem conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME 3 reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal respectivamente em blocos individuais compactos e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com pontes conectoras na régua de conexão de teste.

Suas vantagens

  • Máxima segurança com curto-circuito automático e antecipado do transformador e design com proteção contra toque
  • Ponte de curto-circuito configurável na régua de conexão de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizado
  • Seguro graças à operação guiada com punho rotativo patenteado
  • Processos de teste específicos podem ser agora efetuados com conectores de manutenção
  • Conexão a parafuso compacto para terminais de cabo circulares ou em forquilha com divisão de 8,2 mm
  • Compatível com a abertura de painel de sistemas de teste existentes
  • Economia de custos graças a réguas de conexão de teste pré-montadas

Design premiado

Conector de teste FAME  

Conector de teste FAME

O Red Dot Design Award é um prêmio que distingue a elevada qualidade de design. O júri internacional atribui o cobiçado selo de qualidade a produtos que se destacam claramente dos outros produtos comparáveis graças a seu excelente design. O conector FAME convenceu por seu design funcional e foi distinguido com o Red Dot Design Award 2014.