Voltar para a visão geral

FAME 3 - Resumo das funções:

Sistema de conexão de teste e seus componentes

FAME 3  

O sistema FAME 3

O sistema FAME 3

1. Conector de teste para a operação de teste
2. Bloco de terminais de teste para montagem na parede
3. Conector de serviço
4. Cobertura de serviço
5. Conector cego para cobrir a régua de conexão de teste na operação normal

Voltar para cima

Contato normalmente fechado na régua de conexão de teste

Contato normalmente fechado  

Contato normalmente fechado

O contato de comutação na régua de conexão de teste é um contato normalmente fechado. O contato está fechado na operação normal.

Voltar para cima

Operação normal

Operação normal FAME 3  

Operação normal sem conector operacional

A função de contato normalmente fechado do sistema FAME 3 permite a operação normal sem um conector operacional adicional. Sob pedido, a zona de encaixe é coberta com um conector cego e selada contra acesso não autorizado.

Voltar para cima

Curto-circuito automático e antecipado do transformador

Curto-circuito do transformador  

Curto-circuito automático e antecipado do transformador

Se o equipamento de proteção for trocado ou se o relé for testado, o transformador de corrente é curto-circuitado com a ponte conectora encaixada transversalmente na régua de conexão de teste antes do isolamento do sinal. O curto-circuito ocorre automaticamente ao encaixar o conector de teste.

Voltar para cima

Operação de teste

Operação de teste  

Conector de serviço encaixado

Se utilizar o conector de serviço de um polo, basta integrar o equipamento de teste no circuito de corrente através dos soquetes de conectores de teste de 4 mm.

Voltar para cima

Exemplo de comutação com transformadores de corrente e de tensão, bem como contatos de ativação e de sinal

Exemplo de comutação  

Exemplo de comutação

Outros exemplos de comutação podem ser baixados na área de produtos da página web.

Voltar para cima