Voltar para a visão geral

FAME 2 – Conector de teste com punho rotativo patenteado – Resumo das funções:

Conector de teste com punho rotativo e travamento

Conector de teste  

Conector de teste FAME 2 com punho rotativo patenteado

Extração definida e mecanicamente assistida do conector de teste patenteado para fora do bloco de teste. Indicação óptica e travamento forçado nas diferentes posições de comutação.

Passo 1

Operação do conector de teste  

Conector de teste encaixado e travado

O conector de teste está completamente encaixado e travado com segurança. A janela de indicação exibe vermelho. Todos os contatos de teste estão conectados conforme a estrutura de teste.

Passo 2

Operação do conector de teste  

Contatos de teste estão ligados

O punho rotativo é rodado para cima até o batente. A janela de indicação exibe amarelo. Os contatos de teste com comprimentos mais curtos das linguetas de contato (p. ex. transformador de corrente) estão novamente ligados até ao equipamento de proteção. O transformador ainda está curto-circuitado.

Passo 3

Operação do conector de teste  

Puxar o conector de teste para fora

O punho rotativo tem de ser novamente rodado para a posição inicial. A janela de indicação exibe verde. Agora a mecânica libera o conector para ser extraído por completo. O curto-circuito do transformador foi eliminado.


Voltar para a visão geral
Outras informações