Sistema de conexão de teste sem conector operacional e curto-circuito do transformador no conector de teste

Sistema de conexão de teste sem conector operacional

Agrupar processos de teste

Com FAME 2 você pode reunir processos de teste complexos em somente um bloco.

Voltar para Sistema de conexão de teste

Categorias

Procurar em Sistema de conexão de teste sem conector operacional e curto-circuito do transformador no conector de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME 2, o sistema de conector de teste sem conector operacional, reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal em somente um bloco compacto e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com pontes conectoras no conector de teste.

Suas vantagens

  • Máxima segurança com curto-circuito automático e antecipado do transformador e design com proteção contra toque
  • Testes fáceis graças a sequência de comutação obrigatória em apenas um bloco
  • Seguro graças à operação guiada com punho rotativo patenteado
  • Ponte de curto-circuito configurável no conector de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizado
  • Atribuição segura graças a possibilidade de codificação
  • Flexível graças à seleção livre da tecnologia de conexão - conexão push-in ou conexão a parafuso
  • Economizar tempo e custos graças a réguas de conexão de teste montáveis e específicas para o cliente

Design premiado

Conector de teste FAME  

Conector de teste FAME

O Red Dot Design Award é um prêmio que distingue a elevada qualidade de design. O júri internacional atribui o cobiçado selo de qualidade a produtos que se destacam claramente dos outros produtos comparáveis graças a seu excelente design. O conector FAME convenceu por seu design funcional e foi distinguido com o Red Dot Design Award 2014.