Sistema de conexão de teste com conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Sistema de conexão de teste com conector operacional

Otimizar processos de teste

Com FAME 1 você pode reunir processos de teste em blocos individuais.

Voltar para Sistema de conexão de teste

Categorias

Procurar em Sistema de conexão de teste com conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME 1 reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal respectivamente em blocos individuais compactos e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente aberto. Na operação normal é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com pontes conectoras na régua de conexão de teste.

Suas vantagens

  • Máxima segurança com curto-circuito automático e antecipado do transformador e design com proteção contra toque
  • Ponte de curto-circuito configurável na régua de conexão de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizado
  • Utilização segura graças a travamento e comando de duas mãos do conector operacional
  • Cumpre adicionalmente todos os requisitos da Europa Oriental para sistemas de conexão de teste com conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste
  • Conexão a parafuso livre de manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Compatível com a abertura de painel de sistemas de teste existentes

Outras informações