O sistema FAME 1
1. Conector operacional para a operação normal
2. Conector de teste para a operação de teste
3. Régua de conexão de teste para a montagem na parede ou em trilho de fixação
4. Conector cego para cobrir a régua de conexão de teste
O contato de comutação na régua de conexão de teste é um contato normalmente aberto. Na operação normal, o contato é fechado com o conector operacional.
Se utilizar o conector operacional, o curto-circuito do transdutor é automaticamente neutralizado. O transdutor funciona de forma segura.
Se separar o conector, o contato de comutação cria automaticamente um curto-circuito antecipado através da ponte conectora. Os transdutores conectados estão protegidos contra danificação.
No processo de encaixe do conector de teste, primeiro se ajusta o amperímetro conectado ao conector de teste no circuito de corrente. Em seguida, o curto-circuito do transformador é neutralizado automaticamente.
Exemplo de comutação com transformadores de corrente e de tensão, bem como contatos de ativação e de sinal
Outros exemplos de comutação podem ser baixados na área de produtos da página web.
Outros exemplos de comutação podem ser baixados na área de produtos da página web.
"$pageName" em