Sistema de conexão de teste modular de 19" com conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Sistema de conexão de teste modular de 19

Configuração de fácil manutenção dos processos de teste

Com FAME RACK você pode reunir processos de teste complexos em blocos individuais.

Voltar para Sistema de conexão de teste

Categorias

Procurar em Sistema de conexão de teste modular de 19" com conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME Rack reúne operações de comutação complexas para testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal em somente um bloco compacto e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste. O formato foi desenvolvido para uma montagem simples em racks de 19" conforme IEC 60927-3-101 em duas, três e quatro rack units. Um rack de 19" aloja até oito réguas de conexão de teste com uma largura de 50 mm.

Suas vantagens

  • Economia de tempo graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
  • Elevada segurança graças a curto-circuito automático preventivo do transformador
  • Procedimento de teste seguro graças a pontos de engate no acionamento do conector
  • Montagem rápida graças a módulo pré-fabricado para duas, três e quatro rack units no rack de 19"
  • Economia de espaço graças ao formato compacto e a soquetes de teste dispostos com desvio
  • Conexão a parafuso compacta para terminais de cabo circulares ou tipo forquilha com divisão de 8,2 mm
  • Jumper de curto-circuito configurável na régua de conexão de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizados