Comunicação remota

Comunicação remota

Acessar dados pessoais em todo o mundo

Registre todas as informações da sua aplicação com rapidez e proteção contra interferências.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

  • Alarme
    Módulo de relé por SMS

    Com equipamentos industriais de alarme automático, é possível reconhecer falhas imediatamente e à distância – sem necessidade de uma conexão de banda larga complicada e dispendiosa.

  • Interação remota
    Interação remota

    Para cada aplicação de interação remota a Phoenix Contact oferece a via de transmissão adequada – seja por telefonia móvel seja por soluções com cobre.

  • Manutenção remota
    Manutenção remota

    Com a tecnologia mGuard, a Phoenix Contact oferece uma solução em manutenção remota que pode ser integrada sem qualquer problema em máquinas e instalações.

Procurar em Comunicação remota

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você quer comunicar-se de qualquer lugar do mundo com as suas instalações e máquinas? Da manutenção remota eficiente, passando por uma transmissão de dados contínua para a tecnologia de controle remoto, até as notificações antecipadas automáticas: a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio para a comunicação remota industrial.

Suas vantagens

  • Maior flexibilidade através de possibilidades de todas as tecnologias comuns de transmissão
  • Funcionalidade integrada de segurança através de uma avançada tecnologia VPN
  • Manuseio simples através de sistemas combináveis
  • Os produtos para a comunicação remota fazem parte do sistema COMPLETE line

Sempre conectado – com a melhor tecnologia de transferência

Comunicação remota – sempre conectado em todo o mundo  

Comunicação remota no mundo todo, com o sistema da Phoenix Contact

Nós nos adaptamos às suas exigências em comunicação remota, tanto para manutenção remota como para operação remota. Para isso, oferecemos a possibilidade de transferir seus dados através de diversas tecnologias:

  • Telefonia móvel
  • Rede de telefone pública
  • Linhas internas

Conexão com flexibilidade e segurança – graças à tecnologia VPN

Acesso remoto seguro via internet da Phoenix Contact  

Transmissão de dados segura

Proteja dados sensíveis na troca de dados via internet. Com medidas de segurança da Phoenix Contact, você está sempre seguro: as soluções para comunicação remota industrial baseiam-se na tecnologia VPN (Virtual Private Network):

  • Manutenção remota baseada na Cloud com a mGuard Secure Cloud
  • Soluções personalizadas
  • Conexões 24h protegidas continuamente pela tecnologia de controle remoto

Acesso à Internet em alta velocidade para aplicações industriais

TC ROUTER para o acesso à Internet em alta velocidade  

Conexões de banda larga internacionais

Os roteadores de telefonia móvel TC ROUTER da Phoenix Contact possibilitam conexões de dados de alta velocidade e potência, através de redes móveis LTE 4G, com até 150 MBit/s. Assim, eles garantem uma conexão móvel de banda larga para redes locais de alta flexibilidade, inclusive onde não há conexão a cabo com a Internet.

Todos os roteadores oferecem alta segurança graças à compatibilidade com IPsec e OpenVPN, assim como ao firewall Stateful Packet Inspection.