Bornes blindados para proteção dos componentes eletrônicos

Bornes blindados

Os bornes blindados protegem suas instalações contra falhas eletromagnéticas. Essas falhas podem provocar problemas de funcionamento ou, até, a falha de instalações completas. Para evitar estes cenários, os bornes blindados são compostos por componentes em conformidade com as normas. Para além da proteção de suas instalações, são utilizados os bornes blindados para cumprir a diretriz EMC no âmbito da conformidade CE.

Suas vantagens

  • Compatibilidade eletromagnética ideal graças a cabeamento conforme EMC
  • Transmissão e processamento de sinais sem interferências
  • Atenuação de blindagem ideal graças a uma grande superfície de contato
  • Impedância de transmissão reduzida graças a superfície de contato direta e de baixa impedância durante a montagem em NLS
  • Montagem simples e compacta do borne blindado em NLS graças a vários suportes
  • Fácil integração de NLS ao condutor de proteção do quadro de comando graças a bornes de conexão adequados
Borne blindado em um barramento neutro

Borne blindado em um barramento neutro

Blindagem profissional com bornes blindados

Para garantir o cabeamento conforme EMC de sinais, fontes de alimentação e cabos de dados, os bornes blindados são usados tanto no quadro de comando quanto nas instalações. Para garantir uma operação segura e conforme EMC em campos de interferência eletromagnética, é necessário garantir a respectiva blindagem. A proteção através de bornes blindados evita a radiação de interferência tanto de entrada como de saída. Das principais fontes de interferências fazem parte inversores de motor e conversores de frequência, fortes campos magnéticos alternados, ondas de rádio e acoplamentos indutivos ou capacitivos de outros cabos. Os fabricantes e operadores de máquinas e sistemas têm de cumprir vários regulamentos legais e normativos relativos à compatibilidade eletromagnética. Estes regulamentos também fazem parte da marcação CE.

Bornes blindados

Borne blindado SCC
Borne blindado SK
Bornes blindados SKS
Borne blindado SCC

Os bornes blindados SCC permitem a montagem com uma mão sem ferramenta. Graças à braçadeira de aperto confortável e à mola de contato que não se encontra sob pressão é uma conexão de blindagem de realização mais simples e com menor esforço. O design da mola de contato garante uma qualidade do contato reproduzível e duradoura e compensa possíveis fenômenos de subsidência do condutor. Para a flexibilidade da conexão de blindagem estão disponíveis os bornes para a montagem direta, montagem em barramento neutro e montagem em trilho de fixação. Na montagem NLS, basta girar os bornes blindados no barramento NLS e fixar o borne e o condutor a conectar fechando a alavanca. Para a melhor clareza e atribuição dos bornes blindados individuais, os bornes dispõem de grandes áreas de identificação na braçadeira de aperto. Dessa forma, a atribuição do cabo em função do diagrama elétrico é facilitada.

Borne blindado SK

Os bornes blindados SK fixam os condutores por meio de um parafuso serrilhado. Para garantir uma blindagem ideal, os bornes possuem uma peça de pressão por mola de grande superfície. Para a montagem no quadro de comando estão disponíveis os bornes blindados para a montagem direta e no barramento.

Bornes blindados SKS

Os bornes blindados SKS por força de mola estão disponíveis em dois tipos de montagem diferentes. Escolha entre a montagem em barramentos ou diretamente em placas de montagem condutoras. Os bornes blindados SKS por força de mola são adequados para diâmetros de cabo e condutor de 3 a 20 mm.

Brochura de produtos
Acessórios para quadros de comando

Descubra a variedade de produtos dos acessórios para quadros de comando no catálogo de produtos. Os acessórios garantem proteção e ordem dentro e ao redor do quadro de comando. Além disso, as tomadas e interfaces de assistência técnica ajudam na manutenção, assistência técnica e no diagnóstico simples.

Baixar a brochura
Quadro de comando com vários acessórios de quadro de comando
Foto de capa da brochura sobre o tema blindagem

Nossas brochuras da área de blindagem e bornes blindados

A blindagem é um tema complexo. Quer você deseje proteger suas instalações contra interferências radiadas ou irradiadas: é essencial um cabeamento compatível com EMC. Em seguida, você pode baixar gratuitamente arquivos PDF sobre o tema blindagem. A primeira brochura chamada "Blindagem" aborda de forma geral o tema da blindagem. Aqui você obtém uma visão geral dos diferentes tipos de interferência e de como os pode combater de forma efetiva. A segunda brochura chamada "Bornes blindados SCC" contém várias informações sobre nossa mais recente família de bornes blindados.