Bornes híbridos

Bornes híbridos

Dois em um

Um borne – dois tipos de conexão. Beneficie das vantagens de cada sistema.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Terminais híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Combine de forma inteligente as tecnologias de conexão e aproveite as respectivas vantagens para o quadro de comando e o lado da conexão de campo: com bornes híbridos da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Satisfação simultânea dos requisitos de cabeamento interno e externo, graças a borne com diferentes tipos de conexão
  • Seleção livre da tecnologia de conexão graças a possibilidades de combinação
  • Economia de espaço graças a um formato compacto
  • Montagem adequada à aplicação graças a bornes de passagem e bornes terra com o mesmo contorno
  • Fácil e seguro de utilizar graças à identificação inequívoca dos estados de comutação
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Borne para construção de quadro de comando

Combinação inteligente com bornes híbridos  

Combinação inteligente com bornes híbridos

Pretende aplicar diferentes tecnologias de conexão para os lados interior e exterior do quadro de comando? Com os bornes híbridos dispõe de uma solução interessante e prática que satisfará seus requisitos.

Basta escolher a combinação adequada
com conexão push-in e conexão a parafuso.

Bornes coletores de potencial

Bornes de distribuição de potencial compactos  

Bornes de distribuição de potencial compactos

O borne de distribuição de potencial compacto oferece uma variedade de possibilidades de utilização:

  • Alimentação de 35 mm² através da conexão a parafuso comprovada sem manutenção,
  • em combinação com o cabeamento das conexões sem ferramenta por meio da conexão push-in simples e rápida.

Bornes de isolamento de transdutor

Bornes de isolamento de transdutor híbridos  

Bornes de isolamento de transdutor híbridos

Os bornes de isolamento de transdutor oferecem um elevado conforto para todas as ligações de teste necessárias nos circuitos secundários do transformador de corrente. Aproveite também aqui a possibilidade de combinação das tecnologias de conexão: push-in para a conexão interna do quadro de comando e a conexão a parafuso universal para a conexão externa do transdutor.

Acessórios:
① Conector de curto-circuito isolado KSSI...
② Soquete de conector de teste PSBJ 6-T...
③ Jumper de comutação com reforço isolante SCBI 10-8,15...
④ Conector de curto-circuito KSS...