Terminais de segurança

Proteção de equipamentos

Proteção de equipamentos

Porta-fusíveis e distribuidor de potencial reunidos em um terminal.

Voltar para Dispositivos de proteção

Categorias

Procurar em Terminais de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para fusíveis de diferentes formatos e correntes nominais – terminais de segurança da Phoenix Contact. É você quem escolhe o sistema de conexão: escolha entre conexão por rosqueamento, conexão push-in, conexão de mola de tração ou conexão rápida.

Suas vantagens

  • Distribuição de potencial simples graças a canais funcionais contínuos
  • Verificação confortável dos fusíveis graças a saída de teste dos dois lados
  • Identificação rápida de fusíveis com defeito, independente do sentido da corrente graças a LED de indicação de estado

Insertos de fusível

Terminais de segurança  

Terminais de segurança

Os insertos de fusível de fácil acesso podem ser trocados confortavelmente – temos o porta-fusíveis certo para qualquer aplicação:

  • Terminal de segurança tipo alavanca
  • Terminal de segurança com capa rosqueada
  • Terminal de segurança para o alojamento de fusíveis planos

Os seguintes terminais de segurança podem ser montados sobre um trilho de fixação:

  • Fusíveis G do tipo 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Fusíveis Midget do tipo 10,3 x 38
  • Fusíveis planos do tipo C e F

Em especial para a utilização em sistemas fotovoltaicos estão disponíveis porta-fusíveis e fusíveis do tipo 10,3 x 38, 10,3 x 85 até máximo 1500 V.

Conector de fusível

Conector de fusível  

Conector de fusível

Os conectores de fusível da Phoenix Contact estão previstos para utilização em terminais básicos de secionamento. Eles podem ser equipados da forma mais fácil com o tipo de fusível desejado, garantindo assim a máxima flexibilidade.