Terminais de segurança

Proteção de equipamentos

Proteção de equipamentos

Porta-fusíveis e distribuidor de potencial reunidos em um terminal.

Voltar para Conexão à mola

Categorias

Procurar em Terminais de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

Alojar fusíveis de diferentes formatos e correntes nominais – com terminais de segurança da Phoenix Contact isso não é problema para você.

Suas vantagens

  • Distribuição de potencial simples graças a canais funcionais contínuos
  • Verificação confortável dos fusíveis graças a saída de teste dos dois lados
  • Identificação rápida de fusíveis com defeito, independente do sentido da corrente graças a LED de indicação de estado

Insertos de fusível

Terminais de segurança  

Terminais para diferentes tipos de fusíveis

Os insertos de fusível de fácil acesso podem ser inseridos ou trocados confortavelmente – temos os porta-fusíveis certos para qualquer aplicação:

  • Terminal de segurança tipo alavanca
  • Terminal de segurança com capa rosqueada
  • Terminal de segurança para o alojamento de fusíveis planos

Os seguintes terminais de segurança podem ser montados sobre um trilho de fixação:

  • Fusíveis do tipo G
  • Fusíveis planos do tipo C

Para a indicação de falhas estão disponíveis variantes com indicação luminosa.

Conector de fusível

Conector de fusível  

Conectores de fusível para aplicação do componente pretendido

Os conectores de fusível da Phoenix Contact são apropriados para serem utilizados em terminais básicos de secionamento e são também especialmente flexíveis: basta equipar seu conector com o tipo de fusível desejado.