Para a instalação interna e externa: aqui você encontra um sistema de transmissão completo com tecnologia de fibra óptica para quase todas as aplicações.
Os acessórios para a tecnologia de fibra óptica da Phoenix Contact abrangem conectores, cabos, ferramentas e dispositivos de medição. Além disso, oferecemos uma flexibilidade máxima: você pode montar seus próprios conectores de forma fácil e rápida.
Decisão prática: todas as ferramentas e conectores para a montagem adequada existem no local e estão prontos a usar. Na mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL você encontra a gama de ferramentas completa. Você está equipado perfeitamente para qualquer etapa de trabalho:
Economizar nos custos: não sendo necessária a colagem, a crimpagem e o polimento, os conectores montados no campo também podem ser utilizados para uma montagem adicional.
Os cabos de fibra óptica complementam a linha de fibra óptica com um sistema de transmissão completo. De acordo com o alcance requerido, escolha a tecnologia de polímero, HCS (Hard Clad Silica) ou de fibra óptica. A Phoenix Contact oferece variantes de cabo para diferentes condições de aplicação e ambientais:
Os cabos patch estão disponíveis em comprimentos de um, dois e cinco metros em fibra de vidro monomodo e multimodo.
Conectores
Monte seus próprios jogos de conectores PSM-SET-… para fibra HCS e polimérica de forma rápida e fácil no local. Dependendo da conexão de seus equipamentos, escolha entre os tipos de conectores FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ-Duplex e SC-Duplex.
O condutor e a fibra são preparados. A fibra é cortada com um dispositivo de corte. Através de uma junção mecânica ocorre no conector uma ligação entre a fibra do condutor e a extremidade da fibra já colada e preparada.
Utilize a tecnologia comprovada para a montagem fácil de PCF (Polymer Clad Fiber). Com a ferramenta de corte de fibra patenteada, todas as etapas de trabalho que consomem tempo, como colagem, crimpagem e polimento, não são mais necessárias.
A ferramenta multifuncional inovadora permite cortar e decapar fibra POF (Polymer Optical Fiber). A lâmina de precisão integrada cria uma superfície de corte da fibra que não tem de ser posteriormente polida.
"$pageName" em