Conexão rápida

Contatar em poucos segundos

Contatar em poucos segundos

Sem decapagem, sem crimpagem – basta cortar o cabo em comprimento e contatá-lo em poucos segundos.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Terminais de componentes
    Terminais de componentes

    Solucionar tarefas de ligação de maneira individual, flexível e fácil – com os terminais de componentes certos.

  • Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina
    Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina

    Separar circuitos de corrente e detectar imediatamente as avarias. Além disso, estão disponíveis diferentes conectores funcionais para equipamento individual.

  • Terminais de passagem
    Terminais de passagem

    Com os terminais de passagem compactos é possível conectar, jumpear de forma flexível e etiquetar confortavelmente bitolas grandes ou pequenas.

  • Terminais de segurança
    Terminais de segurança

    Terminais versáteis para a tecnologia de sensores e comando de máquinas: proteger os equipamentos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Terminais de vários condutores
    Terminais de vários condutores

    Distribuir potenciais facilmente e conectar em segurança diferentes tipos de condutor ou bitolas.

  • Terminais de vários níveis
    Terminais de vários níveis

    Distribuir potenciais facilmente em espaços restritos. Com os terminais de vários níveis, o cabeamento é confortável.

  • Terminais híbridos
    Terminais híbridos

    Combinar vários tipos de conexão em um terminal híbrido e beneficiar das vantagens de cada sistema.

  • Terminais plugáveis
    Terminais plugáveis

    Contato de alto desempenho e ligação com proteção contra contato dos dedos – estas são as características inteligentes dos terminais plugáveis.

  • Terminais terra
    Terminais terra

    Estabelecer conexões PE com rapidez: basta encaixar os terminais terra no trilho de fixação.

Procurar em Conexão rápida

Exibir todos os produtos dessa categoria

A tecnologia de conexão rápida da Phoenix Contact convence pela conexão rotativa economizadora de espaço com contato de corte patenteado. Com ela, você conecta os condutores em poucos segundos e sem qualquer pré-tratamento.

Suas vantagens

  • Até 60% de economia de tempo na conexão, uma vez que não há pré-tratamento de condutores
  • Ajuste seguro dos estados de comutação através de alavanca oscilante de engate
  • Acessórios abrangentes: padronizados para o jumpeamento, teste e marcação

Cortar - conectar - pronto

Terminais com conexão rápida  

Cabear em poucos segundos graças à conexão rápida

A conexão dos condutores demora somente alguns segundos. Comprove você mesmo:

  1. Insira um condutor não decapado na conexão rotativa.
  2. Comute a alavanca oscilante com uma chave de fenda.

O resultado: o isolamento dos fios foi cortado e foi estabelecido um contato estanque ao gás de grande superfície.

Lucre com a qualidade confirmada pelas muitas acreditações, bem como pela certificação Ex e.  

Conexão rápida

Modo de funcionamento da conexão rotativa  

O isolamento é cortado, o condutor é contatado com segurança.

Economize até 60% de tempo de cabeamento: cortar os cabos em comprimento e ligá-los em poucos segundos. Não é necessária a decapagem e a instalação de isolamento.

  • A conexão de condutores de 0,25 a 2,5 mm² pode ser cabeada sem meios auxiliares, como por exemplo, luvas de guia.
  • Ligas especiais de alta qualidade e travamentos dos estados de comutação asseguram sempre conexões elétricas seguras.
  • Pontos de contato grandes com mola garantem uma ampacidade de até 24 A.

 

Terminais híbridos – uma combinação de conexão inteligente

Terminais híbridos  

Utilização flexível: terminais híbridos

Combinar as conexões em função da aplicação e tire vantagem do respectivo sistema de conexão – sem problemas com os terminais híbridos da Phoenix Contact. 

Basta escolher a combinação certa: tecnologia de conexão rápida com economia de tempo, de um lado, e a conexão por rosqueamento ou de mola de tração, de outro.

Dessa forma você pode construir quadros de comando com a tecnologia de conexão rápida. Para a conexão de campo utilize, por exemplo, a conexão por rosqueamento universal.

Qualidade elevada

Componentes de um terminal: peças de metal e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Conexões confiáveis – é esta a nossa máxima. A qualidade de nossos produtos é a chave do sucesso. E isso começa logo no momento da escolha dos materiais.

Peças de metal em uma liga de cobre especial, de alta qualidade:

  • Boa condutividade elétrica
  • Aquecimento reduzido
  • A superfície é protegida por uma camada de níquel ou cobre galvanizado isenta de chumbo

Caixa de isolamento de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogênio e resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e a cupins
  • Temperaturas de serviço até 130 °C
  • Elevada resistência química
  • Excelentes propriedades de envelhecimento
  • Certificação de acordo com a norma UL 94 da classe de inflamabilidade V0