Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina

Isolamento seguro

Isolamento seguro

Localize avarias de forma rápida e simples e execute os trabalhos de inspeção sem tensão.

Voltar para Conexão à mola

Categorias

Procurar em Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina

Exibir todos os produtos dessa categoria

Diversos campos de aplicação requerem terminais com diferentes elementos de isolamento. A Phoenix Contact tem disponíveis terminais de isolamento e de isolamento de lâmina com uma capacidade de corrente de até 31 A e uma tensão nominal máxima 1.000 V.

Suas vantagens

  • Isolamento confortável de circuitos de corrente através de lâmina de isolamento de alavanca, conector de isolamento ou contato rotativo
  • Medição cômoda de corrente graças à possibilidade de teste antes e após o ponto de isolamento
  • Operação segura por o travamento das alavancas de isolamento estarem nas posições finais
  • Identificação clara do ponto de isolamento com um realce colorido
  • Equipamento individual com elemento de isolamento, conector de fusível, conector de componente e conexão de passagem

Terminais de isolamento de lâmina

Terminais de isolamento de lâmina  

Terminais de isolamento de lâmina

As principais características dos terminais de isolamento de lâmina são seu formato compacto e manuseio fácil. A lâmina de separação é operada com uma chave de fenda padrão.

Os bloqueios de comutação opcionais asseguram a segurança. É possível verificar dos dois lados do ponto de isolamento.

Terminais básicos de isolamento

Terminais básicos de isolamento  

Terminais básicos de isolamento

Os terminais básicos de isolamento oferecem uma zona de isolamento padronizada e universal. Aqui você pode utilizar diferentes conectores para elementos construtivos, fusíveis, conectores de isolamento e conexões de passagem.

Conector de fusível

Conector de fusível  

Conector de fusível

Com disposição inclinada, os conectores de fusíveis cabem em um terminal de isolamento com divisão de 5,2 mm. Utilize-os para a proteção contra curto-circuito e sobrecarga.