Voltar para a visão geral

Manutenção remota com o router FL MGUARD

O abrangente conceito de telesserviço e de manutenção remota da Phoenix Contact é o caminho para a automação rentável. Tenha a certeza de obter o melhor em manutenção de máquinas, independentemente do local, por exemplo, com a liberação do túnel VPN mediante um interruptor de chave. Com os routers FL MGUARD, você protege as partes da sua rede de instalação, células de produção completas ou componentes individuais de automação.

O conceito inteligente

Criação de rede de uma instalação de automação via internet e protegido por routers de segurança

Efetuar a manutenção remota em segurança – com o FL MGUARD

O conceito seguro de manutenção remota da Phoenix Contact oferece outras vantagens, a par da disponibilidade independente do local e das redes públicas:

  • Custos de viagem e tempos de imobilização mais baixos
  • Possíveis serviços, por exemplo com um portal de assistência
  • Mais relação com o cliente mediante a elevada qualidade de serviço
  • Menos gastos de garantias
  • Menos equipamentos, pois a manutenção remota, roteamento e Firewall estão em um equipamento
  • Proteção da rede da empresa usuária contra abusos
  • Sem problemas de segurança em caso de roubo de equipamento
  • Trabalho de gerenciamento constante, mesmo que o número de máquinas aumente
  • Liberação da manutenção remota somente por parte do usuário
  • Integração simples das máquinas na rede do cliente
  • Solução rápida de conflitos de endereço IP
  • Proteção da máquina contra a rede da empresa de abastecimento e vice-versa
  • Sem adaptações das máquinas e de instalações, não é necessário software

 

Ótimo para proteção descentralizada

Router com firewall integrada  

Router de segurança com firewall integrada para o trilho de fixação

Os módulos FL MGUARD são componentes de rede e reúnem as funções do router, da firewall e do equipamento VPN. O objetivo: máxima segurança e disponibilidade da instalação.

  • O mais elevado nível de segurança com protocolo de segurança IPsec em Layer 3
  • Até 10 túneis VPN paralelos (opcionalmente até 250)
  • Elevada transferência de dados VPN de até 70 MBit/s
  • Suporta certificados atuais, como x509.v3
  • Conexão do botão de liberação VPN e LED de status VPN
  • Usa somente conexões User Datagram Protocol (UDP) de saída da rede operadora
  • Firewall de inspeção estável para filtragem dinâmica

Voltar para a visão geral
Mais informações sobre produtos mGuard
Mais informações sobre modos de funcionamento mGuard