Lista de produtos Réguas de conexão de teste

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Régua de conexão de teste - UTWE 6/3+1 - 3069047

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 65,8 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/4+1 - 3069048

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 74 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 107 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/5+1 - 3069049

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 12, número de polos: 6, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 82,3 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/6+1 - 3069051

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 90,5 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 139,5 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/7+1 - 3069065

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 16, número de polos: 8, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 99 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/8+1 - 3069064

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 18, número de polos: 9, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 107 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/9+1 - 1029711

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 20, número de polos: 10, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 115 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/10+1 - 1029712

Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 22, número de polos: 11, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 123 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

12 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)