Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE A7, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, largura: 71 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE A14, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 14, largura: 146,7 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo B7, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, largura: 71 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo B14, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 14, largura: 146,7 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo B19, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo C14, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 14, largura: 146,7 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo C19, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo D19, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo E7, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, largura: 71 mm, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo F19, Poderá encontrar um esquema de circuitos detalhado em Downloads Diversos, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza
"$pageName" em