Lista de produtos Conectores de teste conforme VDE

Filtro

26 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de teste - FTPR-2/A7 - 3069484

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE A7, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, largura: 71 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/A14 - 3069487

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE A14, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 14, largura: 146,7 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/B7 - 3069485

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo B7, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, largura: 71 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/B14 - 3069488

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo B14, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 14, largura: 146,7 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/B19 - 3069490

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo B19, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/C14 - 3069489

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo C14, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 14, largura: 146,7 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/C19 - 3069491

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo C19, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/D19 - 3069492

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo D19, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/E7 - 3069486

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo E7, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 7, largura: 71 mm, cor: cinza

Conector de teste - FTPR-2/F19 - 3069493

Conector de teste, com punho rotativo, codificação VDE tipo F19, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, número de polos: 19, largura: 187,5 mm, cor: cinza

26 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)