Approval
Connection method
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 65,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 73,8 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 12, número de polos: 6, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 81,5 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 89,7 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 16, número de polos: 8, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 97,8 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 18, número de polos: 9, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 106,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 20, número de polos: 10, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 114,8 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 22, número de polos: 11, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 122,3 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 24, número de polos: 12, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 131,2 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 26, número de polos: 13, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 138,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
"$pageName" em