Lista de produtos Réguas de conexão de teste conforme VDE

Filtro

52 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/A7 - 3069410

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo A7, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 90,2 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/A14 - 3069413

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo A14, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 28, número de polos: 14, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 147,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/B7 - 3069411

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo B7, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 90,2 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/B19 - 3069416

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo B19, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 38, número de polos: 19, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/B14 - 3069414

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo B14, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 28, número de polos: 14, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 147,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/C14 - 3069415

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo C14, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 28, número de polos: 14, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 147,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/C19 - 3069417

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo C19, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 38, número de polos: 19, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/D19 - 3069418

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo D19, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 38, número de polos: 19, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/E7 - 3069412

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo E7, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 90,2 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6-2/F19 - 3069419

Régua de conexão de teste, Codificação VDE tipo F19, tensão nominal: 400 V, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 38, número de polos: 19, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 188,6 mm, altura: 56,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede

52 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)