Lista de produtos Réguas de conexão de teste

Filtro

9 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Régua de conexão de teste - UTWE 6/3+1 - 3069047

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 8, Número de pólos: 4, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 65,8 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/4+1 - 3069048

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 10, Número de pólos: 5, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 74 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 10, Número de pólos: 5, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 107 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/5+1 - 3069049

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 12, Número de pólos: 6, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 82,3 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/6+1 - 3069051

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 14, Número de pólos: 7, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 90,5 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 14, Número de pólos: 7, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 139,5 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/7+1 - 3069065

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 16, Número de pólos: 8, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 99 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/8+1 - 3069064

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 18, Número de pólos: 9, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 107 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

Régua de conexão de teste - UTWE 6/12+1 - 3069077

Régua de conexão de teste, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Número de conexões: 26, Número de pólos: 13, Bitola: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largura: 139,5 mm, Altura: 81 mm, Cor: cinza, Tipo de montagem: Montagem em parede

9 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)