Approval
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 8, número de polos: 4, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 65,8 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 74 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 107 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 90,5 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V AC/DC, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 14, número de polos: 7, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 139,5 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 16, número de polos: 8, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 99 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 18, número de polos: 9, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 107 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 20, número de polos: 10, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 115 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 22, número de polos: 11, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 123 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 24, número de polos: 12, perfil de conexão: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 131 mm, altura: 81 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem em parede
"$pageName" em