Ferramenta de teste e ferramenta de medição

Ferramenta de teste e ferramenta de medição

A ferramenta de teste e a ferramenta de medição da família de produtos TESTFOX são ideais para todos os campos de aplicação da indústria, da instalação elétrica e dos serviços. Para a segurança de suas instalações e dispositivos: o detector de tensão é uma ferramenta de teste de alta qualidade. Todos os nossos dispositivos estão testados e certificados por normas nacionais e internacionais.

Suas vantagens

  • Robusto e duradouro graças a materiais plásticos resistentes a impacto
  • Elevada funcionalidade: todas as medições padrão em um único dispositivo compacto
  • Aplicação versátil – aplicação ótima mesmo em sistemas fotovoltaicos
  • Medições sem erros: a tensão cega impede falhas de medição
  • Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de teste em utilização

Medição confiável com nossas ferramentas de teste

Ferramenta de teste

Com as ferramentas de teste da Phoenix Contact pode testar:

  • Fases
  • Tensão contínua e tensão alternada
  • Continuidade

Graças ao grau de proteção elevado, pode utilizar a ferramenta de teste na área interior ou exterior.