Ferramenta de decapagem

Ferramenta de decapagem

A ferramenta de decapagem da família de produtos WIREFOX convence pela sua ergonomia e pelos resultados bons e precisos. As lâminas temperadas com geometrias especiais asseguram uma vida útil máxima. Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, segura e precisa. As ferramentas certas disponíveis para isolamentos padrão e especiais.

Suas vantagens

  • Utilização versátil graças a cassetes de lâminas fáceis de trocar
  • Manuseio sem cansaço e antideslizante graças a punhos com formato ergonômico
  • Durabilidade graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
  • Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de decapagem WIREFOX na decapagem

Ferramenta de decapagem WIREFOX

Decapar com precisão e segurança

Com a ferramenta de decapagem WIREFOX é possível decapar cabos e condutores de forma rápida, precisa e segura. Para decapagens especiais, as ferramentas adequadas também estão disponíveis.

Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis

Alicate de decapagem com cassetes de lâminas substituíveis

Substituir a lâmina de maneira simples

O formato de construção do alicate de decapagem possibilita uma substituição fácil dos cassetes de lâminas, assim como o processamento de decapagens especiais por meio de uma ferramenta padrão.

Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX na decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho

Ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX

Decapar em vários níveis

A ferramenta de decapagem WIREFOX-D-CX permite a decapagem em vários níveis de cabos de dados e cabos redondos em apenas uma operação de trabalho. Através do ajuste fino central da lâmina de decapagem, o cabo não é danificado.

Alicates combinados
Alicates combinados YouTube