Visão geral do portfólio das luzes de sinalização

Luzes de sinalização

Nossa ampla gama inclui luzes de sinalização compactas em dois formatos que servem como indicadores para sinalização relacionada à função. Também oferecemos torres de sinalização clássicas, mecanicamente modulares, e torres de sinalização configuráveis com IO-Link, que são tipicamente usadas em unidades de máquinas. Todas as nossas famílias de produtos oferecem sinalização confiável e são muito robustas. 

Alta disponibilidade através de uma sinalização inequívoca

Aumente a disponibilidade de suas máquinas e instalações. Com luzes de sinalização em dois formatos ou torres de sinalização modulares e configuráveis, os status de suas máquinas e sistemas podem ser exibidos com clareza.

  • Custos de instalação reduzidos graças à montagem sem ferramentas e diferentes opções de montagem
  • O sinal certo para qualquer caso graças à grande variedade de sinais
  • Alteração rápida da estrutura da torre de sinalização graças ao formato modular
  • Amplo campo de aplicação através da certificação UL

Novos produtos

Torres de sinalização com 9 e 15 segmentos de luz
Luzes de sinalização na forma de pequenos pontos e torres
MARKING Configurator aberto em um monitor de PC

Torre de sinalização configurável com IO-Link

Sinalização individual

As novas torres de sinalização usam IO-Link para comunicar estados de máquinas e instalações em cores e tons ajustáveis individualmente. As torres de sinalização estão disponíveis em dois tamanhos, com 9 ou 15 segmentos. O formato robusto permite o uso em muitas aplicações.

Características principais

  • Modos de semáforo, escala automática, nível de enchimento ou individual
  • Comunicação IO-Link
  • Dez tons de sinal diferentes
  • Espectro de cores RGB
  • Tecnologia de conexão M12, 4 polos
  • 9 ou 15 segmentos com e sem elemento acústico

Suas vantagens

  • Alta flexibilidade graças a configurações individuais em uma coluna compacta
  • Parametrização simples no PLCnext Engineer
  • Sinalização clara graças à imagem de luz homogênea e ao corpo de luz de superfície total
  • Design industrial robusto para ambientes adversos

Luzes de sinalização para aplicações inteligentes

Sinalização de unidades funcionais

As luzes oferecem um design orientado para a aplicação em dois formatos compactos que foram especialmente desenvolvidos para a instalação M22. As diferentes sinalizações são simplesmente controladas por meio de LEDs multicoloridos usando combinações de bits.

Características principais

  • Multicolorido e multifuncional
  • Botão de toque sem desgaste
  • Instalação M22 e conexão M12
  • Solidez de cor de primeira classe
  • 2 formatos
  • Modo ECO

Suas vantagens

  • A sinalização clara e confiável aumenta a disponibilidade da instalação
  • Economia de custos graças a instalação simples
  • Múltiplas possibilidades de aplicação (visuais e acústicas) graças a um portfólio de produtos harmonizado
  • O formato compacto permite a instalação em espaços reduzidos

Soluções de identificação individuais

Configurar e encomendar diretamente online

O MARKING Configurator oferece um grau especialmente alto de facilidade de uso e flexibilidade para a identificação individual de materiais de marcação. O processo de pedido é simples, transparente e totalmente digitalizado, mesmo para quantidades tão pequenas quanto uma unidade.

Características principais

  • Configurador baseado online para a criação personalizada de soluções de identificação
  • Processo de pedido totalmente digitalizado e transparente
  • Mais de 2.000 materiais padrão estão disponíveis com identificações individuais
  • Visão geral do projeto para processo simplificado de novas encomendas

Suas vantagens

  • Os materiais padrão podem ser encomendados individualmente e já identificados
  • Funções de edição intuitivas e eficientes com estrutura de menus sensível ao contexto
  • Prevenção de erros graças à exibição de uma imagem digital da identificação individual
  • Conveniente memorização do projeto para facilitar a realização de uma nova encomenda e a edição através de "Minhas soluções"

Mapa de imagem interativo: ilustração de uma máquina
Torre PSD-SL, botão de ponto e de toque
Sinalização e interação diretamente em uma unidade de alimentação fora da máquina.
Torre PSD-SL, botão de ponto e de toque
Ponto PSD-SL
A sinalização ocorre diretamente no processo para funções individuais. Graças ao seu formato compacto, os dispositivos são montados diretamente nas peças da máquina. Várias funções, como sinalização visual, estão disponíveis.
Ponto PSD-SL
Torre PSD-SL
Sinalização na máquina, ideal para segmentos individuais da máquina.
Torre PSD-SL
Torre PSD-S.., PSD-SL ou PSD-SC
A sinalização ocorre fora da máquina e oferece boa visibilidade mesmo em longas distâncias. Uma ampla gama de opções de sinalização visual ou acústica está disponível.
Torre PSD-S.., PSD-SL ou PSD-SC
Sinalização orientada por função
Luzes de sinalização – PSD-SL

Luzes de sinalização LED multicoloridas na caixa IP66/67 com conexão M12 e para montagem embutida. Dois formatos para instalação externa ou interna do sistema ou da máquina.

Ir para os produtos
Luz de sinalização, ponto instalado na máquina
Família de produtos de luzes de sinalização
Vista lateral da montagem dos pontos e da torre
Luz de sinalização, torre com ícones para chuva e sol
Luz de sinalização, torre montada na máquina
Família de produtos de luzes de sinalização

As luzes de sinalização PSD-SL são indicadores LED inteligentes para a exibição de status em várias aplicações, como máquinas, AGVs ou robôs de serviço. As luzes estão disponíveis em dois formatos, como ponto e torre, em versões com três ou sete cores e várias animações, como luz contínua, intermitente, mudança de cor e intermitente. Isso significa que cenas adequadas podem ser definidas e implementadas para cada aplicativo.

Vista lateral da montagem dos pontos e da torre

A montagem é realizada como uma simples instalação embutida M22 ou com um suporte de metal disponível como acessórios. São fornecidos os materiais de montagem necessários, como a porca de fixação M22, a placa de travamento e a junta plana. As luzes são conectadas por meio de uma conexão M12 de cinco pinos com código A.

Luz de sinalização, torre com ícones para chuva e sol

O design robusto dos indicadores LED permite uma ampla gama de aplicações, não apenas em ambientes internos, mas também em ambientes externos. Isso é demonstrado, por exemplo, pela faixa de temperatura ambiente estendida de -40 a +70 °C. As luzes atendem às classes de proteção IP IP66, IP67, IP69 e ao grau de proteção IP6K9K para máquinas de construção. Eles também têm uma classificação UL Tipo 4/4X, especialmente para uso externo.

Luz de sinalização, torre montada na máquina

As luzes de sinalização LED PSD-SL inteligentes fornecem uma sinalização clara e otimizada para a aplicação. Graças ao seu formato compacto, eles podem ser montados próximos à função (close-to-function) cujo status deve ser exibido. Isso permite uma categorização clara, evita mal-entendidos e comunica instruções claras.

Visão geral do portfólio

Visão geral dos diferentes formatos e funções

Luz de sinalização pequena
Luz de sinalização grande
Luz de sinalização com função de toque
Emissor de sinais acústicos
Luz de sinalização pequena

PSD-SL ... -P

Luz de sinalização grande

SD-SL ... -T

Luz de sinalização com função de toque

PSD-SL RGB/TB-P

Emissor de sinais acústicos

PSD-SL AE-P

Número de cores 3 ou 7 3 ou 7 6 Nenhum
Funções Luz contínua, mudança de cor, intermitente, intermitente Luz contínua, mudança de cor, intermitente, intermitente Entrada por toque, luz contínua, intermitente, pulsante Sinal acústico
Formato Ponto Torre Ponto Ponto
Altura (montado) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Sinalização orientada por função
Torres de sinalização configuráveis - PSD-SC

As torres de sinalização com IO-Link estão disponíveis em dois comprimentos. Elas oferecem vários modos de sinalização em cores RGB, como semáforo e exibição do nível de enchimento. Robusto e adequado para uso em ambientes internos e externos.

Ir para os produtos
Torre de sinalização iluminada em verde na máquina
Três torres de sinalização em cores diferentes
Torres de sinalização em cores diferentes
Torre de sinalização com ondas acústicas ilustradas
Torre de sinalização com IO-Link e o logotipo do PLCnext Engineer
Torre de sinalização com ícones meteorológicos para sol e chuva
Três torres de sinalização em cores diferentes

A nova família de produtos PSD-SC consiste em variantes em duas alturas diferentes. Disponível com 9 ou 15 segmentos, com ou sem elemento acústico e todos equipados com interface IO-Link. Perfeito para qualquer aplicação.

Torres de sinalização em cores diferentes

A ampla gama de modos de sinalização abre inúmeras possibilidades de aplicação. O modo Autoscale oferece iluminação de superfície total da luminária e divisão automática da superfície em até cinco estágios. O modo de semáforo permite que você configure uma torre de sinalização clássica. O modo de nível de enchimento exibe um nível de enchimento como uma porcentagem. No modo individual, todos os segmentos podem ser parametrizados (9 ou 15). A cor do sinal pode ser selecionada livremente.

Torre de sinalização com ondas acústicas ilustradas

Também disponível com elemento acústico: a capacidade de ajuste individual da sinalização acústica oferece uma ampla gama de opções. Com dez tons diferentes e seis tipos de sons diferentes, a transmissão rápida e eficaz de informações é garantida, mesmo em ambientes ruidosos. Essa solução se adapta perfeitamente a qualquer aplicação.

Torre de sinalização com IO-Link e o logotipo do PLCnext Engineer

A conexão simples com os IO-Link permite a integração perfeita em soluções de software, como o software de programação PLCnext Engineer da Phoenix Contact. A sinalização é parametrizada de forma conveniente via IO-Link e oferece uma ampla gama de opções de personalização para sinalização visual e acústica.

Torre de sinalização com ícones meteorológicos para sol e chuva

A torre de sinalização configurável PSD-SC impressiona por seus excelentes recursos para uma operação confiável. Com um alto grau de proteção IP de até IP69K, ela é ideal para ambientes exigentes. Graças à classificação de tipo UL 4x, ela também está idealmente equipada para uso em aplicações outdoor. Sua robustez contra influências mecânicas é garantida pela certificação IK IK08.

Sinalização clássica
Torres de sinalização modulares - PSD-S e PSD-S 50

A torre de sinalização de 50 mm de diâmetro economiza espaço e é eficiente na montagem, enquanto a versão de 70 mm oferece mais funções. Ambos são mecanicamente modulares, fáceis de operar e oferecem sinais visuais e acústicos. A ampla gama de acessórios facilita a instalação.

Ir para os produtos
Torres de sinalização com módulos com diâmetro de 50 mm e 70 mm
Torres de sinalização com diâmetro de 50 mm

Compacta e econômica com diâmetro de 50 mm

A torre de sinalização LED PSD-S 50, com custo otimizado, proporciona um design industrial apelativo e é ideal para máquinas compactas. Graças ao conceito de cabeamento inovador, você pode organizar as calotas individuais na sequência que quiser.

  • Confiável em ambiente industrial agressivo através de um alto grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho baioneta
Torres de sinalização com diâmetro de 70 mm

Versátil e funcional com diâmetro de 70 mm

Com as torres de sinalização PSD-S modulares, você pode combinar elementos de sinalização ópticos e acústicos de forma flexível consoante a necessidade. A estrutura modular permite também um recondicionamento posterior de outros elementos. A conexão mecânica e elétrica dos elementos das torres de sinalização é estabelecida em segundos graças ao fecho baioneta.

  • Grande seleção de elementos ópticos e acústicos
  • Ativação através de interface IO-Link
  • Confiável em ambiente industrial agressivo através de um alto grau de proteção
  • Montagem rápida graças ao fecho baioneta