Conector de interrupção, número de polos: 1, largura: 13,6 mm, cor: verde
Conector de interrupção, número de polos: 2, largura: 16,3 mm, cor: vermelho
Conector de interrupção, número de polos: 3, largura: 24,5 mm, cor: vermelho
Conector de interrupção, número de polos: 4, largura: 32,6 mm, cor: vermelho
Conector de teste, número de polos: 2, largura: 19,5 mm, cor: vermelho
Conector de teste, número de polos: 3, largura: 27,7 mm, cor: vermelho
Conector de teste, número de polos: 4, largura: 34,2 mm, cor: vermelho
"$pageName" em