Chave para quadro de comando, de metal, para todos os quadros de comando usuais
Ferramenta universal
A ferramenta universal da família de produtos UNIFOX abrange ferramentas para diferentes aplicações: desde ferramentas universais que abrangem diversas funções, passando pelos alicates agrupadores de cabos, até os cortadores de canaletas, oferecendo uma grande variedade de aplicações.
Alicate de ponta com cortador, mordente com denteamento, testado conforme 1000 V AC/1500 V DC
Alicate combinado, mordente com denteamento, testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC, tamanho: 180 mm
Alicate de conectores de cabo, para conectores de cabo de plástico com 2,2 - 4,8 mm de largura, até 1,6 mm de espessura do material
Alicate de agrupador de cabos, para agrupadores de cabos de aço até 7,9 mm de largura, até 0,3 mm de espessura
Chave de quadro de comando, de metal, para todos os fechamentos comuns: chave de bit duplo de 3-5 mm, quadrado 5, 6, 7-8, 9-10 mm, triangular 7, 8-9, 10-11 mm, especial 6 mm
Alicate multifuncional, 7 funções em uma única ferramenta, com área de decapagem e crimpagem para terminais tubulares e terminais circulares de cabo isolados, com cortador lateral, testado pela VDE
Chave de alicate, com botão de pressão, mordente liso, ajustável paralelamente, para tamanhos da chave de até 52 mm, tamanho: 255 mm
Chave de alicate, com botão de pressão, mordente liso, ajustável paralelamente, para tamanhos da chave de até 68 mm, tamanho: 305 mm
Chave de alicate, com botão de pressão, mordente liso, ajustável paralelamente, para tamanhos da chave de até 40 mm, tamanho: 185 mm
Suas vantagens
- Durabilidade graças a áreas de punho e de corte temperadas e especialmente endurecidas
- Economiza forças graças à alavancagem otimizada
- Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Alicates multifuncionais UNIFOX-MP
Eles são os multitalentos entre os alicates. Graças às suas funções combinadas, os alicates multifuncionais são ideais para um grande número de aplicações.
Nossos alicates multifuncionais UNIFOX-MP são verdadeiramente versáteis e combinam seis ou sete funções em apenas um alicate. Além de segurar, dobrar e cortar fios, você também pode usar o alicate para decapar cabos e crimpar terminais tubulares. Os dois alicates multifuncionais são equipados com uma pega ergonômica de dois componentes. Sua ponta angular facilita a perfuração e a rebarbação de caixas embutidas. Com o UNIFOX-MP 6-1, você pode cortar cabos sem esforço e sem esmagamento. O UNIFOX-MP 7-1, por sua vez, tem um cortador lateral para cortar fios finos e semiduros, bem como corda de piano. O alicate também ainda uma área de crimpagem para terminais circulares de cabo isolados.
Chave de alicate UNIFOX-WRENCH
A chave de alicate combina as funções de um alicate e de uma chave para porcas em uma única ferramenta. É perfeita para agarrar, segurar, dobrar e girar porcas e parafusos.
Nossas chaves de alicate UNIFOX-WRENCH estão disponíveis em três tamanhos diferentes. Graças ao ajuste contínuo com botão de pressão, as chaves de alicate podem ser rapidamente adaptadas a diferentes tamanhos da chave. A escala existente também facilita o pré-ajuste do tamanho da chave desejado. As mandíbulas lisas de deslizamento paralelo das chaves de alicate evitam danos em superfícies sensíveis, como p. ex. durante o trabalho com peças cromadas ou pintadas. Graças à relação de alavancagem de >10:1, as chaves de alicate têm uma força de aperto elevada para uma fixação segura.
Ferramenta de montagem e desmontagem
Ferramentas de montagem e desmontagem
Você encontra a ferramenta de montagem e desmontagem adequada para cada contato de crimpagem. As ferramentas para montar ou desmontar contatos HEAVYCON se destacam graças a suas possibilidades de utilização versáteis e durabilidade.
Em caso de erros nos componentes ou alterações de cabeamento, é necessário voltar a remover um contato já encaixado. Para isso, utilize nossas ferramentas de destravamento.
Em caso de bitolas de condutor pequenas, utilize ferramentas de montagem. Com elas, você crava o contato de crimpagem no inserto de contato.
A proteção contra queda integrada no punho é deslocável. A proteção contra queda protege a frente de encaixe das ferramentas de forma confiável durante o transporte e a armazenagem.
Alicates combinados e de ponta
Alicates universais com isolamento de proteção VDE
Para utilizações diversas selecione os alicates universais com isolamento de proteção VDE da Phoenix Contact. Beneficie de funções combinadas.
Alicates combinados
- Retos ou com forma angular ergonômica
- Retorno por mola
- Mordentes com dente serrilhado
- Cortador integrado
Alicates de ponta
- Retos e com ponta de alicate com ângulo de 45°
- Mordente serrilhado e gume com têmpera indutiva
Alicates planos, redondos e de bombas de água
- Mordente com dente serrilhado
- Matriz forjada e com têmpera a óleo
Alicates de abraçadeiras de cabos UNIFOX
Alicates de abraçadeiras de cabos
Agrupar e fixar condutores e cabos: com os alicates de abraçadeiras de cabos UNIFOX da Phoenix Contact, você processa abraçadeiras de cabos metálicas e plásticas de forma rápida e cômoda.
Além disso:
- A força de tensão é continuamente ajustável e é exibida através de uma escala na área do punho. Quando é atingida a força de tensão desejada, o restante é automaticamente separado.
- Além das ferramentas, também estão disponíveis abraçadeiras em versões plásticas e metálicas.