Nossos prensa-cabos padrão estão disponíveis nas versões de poliamida e latão. As versões de plástico são especialmente fáceis de instalar e podem ser usadas universalmente, enquanto os acessórios de metal são caracterizados por sua enorme resistência à temperatura. O programa de produtos inclui prensa-cabos de meia rosca com anel de vedação em camadas para caixas com entradas roscadas, assim como prensa-cabos completos para caixas com rosca.
- Prensa-cabos de plástico em poliamida com alívio de tração integrado com o grau de proteção IP68, com rosca Pg ou NPT
- Prensa-cabos de latão, niquelado com alívio de tração integrado e com o grau de proteção IP68/IP69K, com rosca Pg ou NPT