Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Bateria para UPS

Módulo de bateria

Os módulos de bateria são o complemento ideal do nosso sistema modular de fontes de alimentação ininterrupta para a alimentação segura da sua instalação. Os módulos de bateria têm características diferentes, como uma vida útil operacional prolongada, um tempo de buffer longo, são livres de manutenção ou podem ser usadas em temperaturas ambientes extremas. Com a nossa seleção abrangente de módulos de bateria temos sempre a bateria certa para você.

Suas vantagens

  • Instalação rápida graças à detecção automática dos módulos de bateria e substituição sem ferramenta durante a operação
  • Máxima disponibilidade por meio da comunicação constante com a UPS QUINT para monitoramento contínuo e gerenciamento inteligente
  • Vida útil operacional extremamente longa graças às características de carregamento otimizadas, dependendo da tecnologia e das condições ambientais
  • Disponibilidade imediata, pois todos os módulos de bateria saem de nosso depósito totalmente carregados

Novos produtos

Módulo de bateria de lítio no trilho de fixação
Dois módulos de bateria TRIO no trilho DIN
Bateria de alto desempenho, composta por dois módulos de bateria cinza
UPS QUINT-HP para grandes cargas

Módulos de bateria de lítio com IQ Technology

Longa vida útil e longo tempo de buffer

Os módulos de bateria expandem o portfólio para 284 Wh e se caracterizam por uma elevada densidade de potência com um baixo peso. Para um monitoramento contínuo e um gerenciamento inteligente existe uma comunicação constante com a QUINT4 UPS.

Características principais

  • Tecnologia de fosfato de ferro-lítio
  • Faixa de temperatura: -20 °C ... +60 °C
  • Tempos de buffer: 1 A durante até 27 horas ou 40 A durante até 41 minutos com uma vida útil de 10 anos
  • Resistência de ciclo 6 vezes superior em comparação com a tecnologia AGM de chumbo
  • Alta densidade de energia com baixo peso

Suas vantagens

  • Instalação rápida graças à detecção automática do módulo da bateria e substituição sem ferramenta durante a operação
  • Gerenciamento inteligente da bateria para um monitoramento contínuo e alta disponibilidade com a QUINT4 UPS
  • Vida útil longa graças às características de carga otimizadas e resistência de ciclo
  • Solução compacta até 11 Ah no trilho de fixação graças a alta densidade de energia

Módulos de bateria TRIO para TRIO-UPS

Módulos de bateria para um manuseio simples

Os novos módulos de bateria TRIO estão disponíveis em quatro capacidades, de 1,2 a 12 Ah. A caixa metálica robusta está equipada com cabos e porta-fusíveis para facilitar o manuseio. Os módulos de bateria TRIO são o complemento perfeito para nossa família TRIO-UPS.

Características principais

  • Tecnologia AGM de chumbo (Absorbent Glass Mat)
  • Faixa de temperatura: -20 °C ... +50 °C
  • Vida útil operacional a +20 °C: 6 anos
  • Tempos de buffer: 1 A/11 h ou 40 A/8 min

Suas vantagens

  • Tempos de buffer longos em condições normais
  • Conveniente montagem em trilho de fixação ou em parede no design uniforme dos módulos TRIO-UPS
  • Pacote de certificação abrangente, compatível com TRIO UPS
  • Fácil manuseio graças aos cabos pré-montados e aos porta-fusíveis
  • Disponibilidade imediata, todos os módulos de bateria saem de nosso depósito totalmente carregados

Módulo de bateria de chumbo com IQ Technology

Para tempos de buffer longos

O novo módulo de bateria tem uma capacidade de 110 Ah. Para um monitoramento contínuo e um gerenciamento inteligente existe uma comunicação constante com a QUINT-UPS. Graças à detecção automática da bateria, é possível fazer uma instalação rápida.

Características principais

  • Tecnologia AGM de chumbo (Absorbent Glass Mat)
  • Faixa de temperatura: 0 °C ... +50 °C
  • Vida útil operacional a +20 °C: 10 anos
  • Tempos de buffer: 1 A/110 h ou 40 A/130 min

Suas vantagens

  • Instalação rápida graças à detecção automática do módulo da bateria e substituição sem ferramenta durante a operação
  • Disponibilidade especialmente alta graças a uma comunicação constante com a QUINT-UPS para um monitoramento contínuo e gerenciamento inteligente
  • Vida útil operacional muito longa graças às características de carregamento otimizadas
  • Disponibilidade imediata, pois todos os módulos de bateria saem de nosso depósito com a carga total

Continuar a alimentar cargas AC sem rede elétrica

Compensação de grandes cargas AC de até 5 kVA

Alimente cargas AC de forma confiável com a nova fonte de alimentação ininterrupta QUINT-HP e a unidade de acumulador de energia correspondente para montagem de parede. A UPS fornece constantemente informações sobre o estado de carga, o tempo remanescente e a vida útil operacional do módulo de bateria. Todos os parâmetros podem ser acessados por meio do software.

Características principais

  • Topologia online VFI-SS-111
  • Potência: 1,5 kVA e 2,5 kVA
  • Slot para placas de comunicação
  • Faixa ampla de temperatura: -25 °C … +60 °C
  • Sinalização abrangente por meio de LEDs e I/Os digitais

Suas vantagens

  • Curva senoidal pura no funcionamento normal e bateria
  • Possibilidade de ligação paralela para elevação de potência e redundância ou para um
    Sistema de 3 AC
  • O arranque a partir do acumulador de energia é possível mesmo sem rede de entrada
  • Plataforma de comunicação: Com.board com interface USB ou serial
  • Formato compacto devido ao resfriamento ativo
  • O pictograma de LED fornece uma visão geral simples do sistema

Baterias UPS com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

Módulos de bateria de lítio Baterias com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

As baterias UPS com capacidades de até 284 Wh são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT4.

  • Tempos de buffer de 1 A durante até 10 horas ou de 40 A durante até 15 minutos com uma vida útil operacional de 10 anos
  • Resistência de ciclo 6 vezes superior em comparação com a tecnologia AGM de chumbo
  • Alta densidade de energia com baixo peso
  • Faixa de temperatura: -20 °C ... +60 °C
Bateria UPS com tecnologia AGM de chumbo

Módulo de bateria PB Baterias com tecnologia AGM de chumbo

As baterias UPS com capacidades de 1,2 a 110 Ah são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT.

  • Tempos de buffer de 1 A para até 110 horas ou 40 A para até 132 minutos
  • Vida útil operacional a +20 °C: 8 anos
  • Tecnologia AGM de chumbo (Absorbent Glass Mat)
  • Faixa de temperatura: 0 °C ... +40 °C
Módulo de bateria TRIO

Módulo de bateria TRIO Baterias com tecnologia AGM de chumbo

O módulo de bateria com capacidades de 1,2 a 12 Ah é o complemento perfeito para os módulos UPS TRIO.

  • Tempo de buffer de 1 A para até 11 horas ou 40 A para até 8 minutos
  • Vida útil operacional a +20 °C: 6 anos
  • Faixa de temperatura: -20 °C ... +50 °C
  • Fácil manuseio graças aos cabos pré-montados e aos porta-fusíveis
Bateria UPS com tecnologia AGM de chumbo puro

Módulo de bateria VRLA/WTR Baterias com tecnologia AGM de chumbo puro

As baterias UPS com tecnologia AGM de chumbo puro são ideais para uso em condições ambientais extremas.

  • Tempos de buffer máximos de 1 A para até 26 horas ou 40 A para até 29 minutos
  • Vida útil operacional a +20 °C: 12 anos
  • Faixa ampla de temperatura: -25 °C ... +60 °C
  • Longa vida útil devido à baixa taxa de autodescarga
Acumuladores de energia de condensador

Acumuladores de energia de condensador

Os acumuladores de energia de condensador oferecem a máxima vida útil operacional. Eles funcionam absolutamente livres de manutenção por mais de 20 anos e mais de 500.000 ciclos de carga.

  • Buffer de correntes de carga de 20 A por 30 s ou até vários minutos
  • Capacitores de dupla camada livres de manutenção
  • Resistentes a temperaturas de -40 até +60 °C

Comparativo de nossos módulos de bateria

Escolha entre nossos diversos meios de armazenamento.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatura -10 °C ...+55 °C (carregar) -20 °C ...+60 °C (descarregar) -25 °C ...+60 °C (carregar e descarregar) 0 °C ...+40 °C (carregar) -20 °C ...+50 °C (descarregar)
Vida útil operacional a +20 °C 10 anos 12 anos 6/8/10 anos
Vida útil operacional a +50 °C 2 anos 1,5 anos 1 ano
Ciclos de carga com 80 % de profundidade de descarga 1600 400 250
Ciclos de carga com 50 % de profundidade de descarga 2200 650 450
Peso 680 - 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 - 600 g/Ah
Suporte técnico
Tutoriais

Em nossos tutoriais você encontra uma instrução passo a passo para a colocação em funcionamento de seu módulo de bateria ou para a substituição da bateria.

Ir para os tutoriais
Homem assistindo a tutoriais na tela