Aprovação
Ambient temperature (operation)
Tensão nominal
Capacidade de bateria
Acumulador de energia, AGM chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, troca de bateria sem ferramenta, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Módulo de bateria, AGM chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, troca de bateria sem ferramenta, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Acumulador de energia, AGM chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, troca de bateria sem ferramenta, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Módulo de bateria, AGM chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah, troca de bateria sem ferramenta, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Acumulador de energia, AGM de chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 20 Ah, detecção automática e comunicação com QUINT UPS-IQ
Módulo de bateria, AGM chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 38 Ah, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Acumulador de energia, AGM chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 13 Ah, troca de bateria sem ferramenta, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Acumulador de energia, AGM chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 26 Ah, troca de bateria sem ferramenta, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Acumulador de energia isento de manutenção com base em condensador de camada dupla, 24 V DC, 10 KJ, identificação automática e comunicação com o QUINT UPS-IQ
Acumulador de energia isento de manutenção com base em condensador de camada dupla, 24 V DC, 20 KJ, identificação automática e comunicação com o QUINT UPS-IQ
"$pageName" em